IGUS | e-prowadniki
19 18 Prowadzenie energii w ruchu staje się prostsze - w każdej branży Rozwiązania systemów e-prowadników igus ® Zadaniem systemów zasilania jest niezawodne dostarczanie energii oraz danych do ruchomych urządzeń klientów. Sprzęt taki jest stale w ruchu i musi działać niezawodnie w trudnych warunkach otoczenia, a także przy wysokich poziomach na- prężeń i przy dużych prędkościach. Systemy e-prowadnikowe mogą być uniwersalnie stosowane w tego typu aplikacjach. Pozostałe przykłady zastosowań www.igus.pl/aplikacje Redukcja kosztówdzięki konfekcjonowanymsys- temom readychain ® Najdłuższy przesuw igus ® wynoszący 615 m przy użyciu e-prowadnika z rolką i przewodów chainflex ® w elektrowni Systemy e-prowadnikowe igus ® zastepują konwen- cjonalne rozwiązania zasilania energią stosowane na suwnicach Długa droga przesuwu z orientacją boczną dzięki serii E6.29oniskimpoziomiehałasu i drgańwaplikacji kamery e-prowadniki igus ® triflex ® R dla robotów obrabiają- cych formowane części z tworzyw sztucznych Njadłuższy na świecie polimerowy e-prowadnik (05/2015), igus ® E4.1 seria E4.350.Wyposażonyw rolki, porusza się niezawodnie i energooszczędnie. W tym przypadku podczas oczyszczania z mułu. Przesuw 150 m, waga wypełnienia 100 kg/m Maszyna tunelująca - niezawodne zasilanie energią z systememE4.1, pomimobrudu i wibracji Konkurs vector online www.vector-award.eu Na przykład: obrabiarki, sprzęt do obróbki drewna, dźwigi, systemy transportu materiałów i roboty ...
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=