IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] 047 018 - 038 200 07 018 - 048 202 09 028 - 048 206 15 038 - 180 212 17 063 - 125 220 R07 038 - 048 204 R09 048 - 100 210 R15 063 - 180 216 R17 063 - 125 224 196 197 Więcej informacji na www.igus.pl/zipper Klasyfikacja UL94-V0 dostępna na zapytanie Wersje przewodzące elektryczność niepowo- dujące wyładowań elektrostatycznych (ESD)/ zgodne z dyrektywą ATEX kilku serii prowad- ników dostępne prosto z magazynu 58 dB(A) - wartość wyznaczona w laborato- rium igus ® , v = 1.0 m/s samonośne, seria 09.50.028.0 Pomieszczenie czyste klasa 1 (ISO klasa 3) przetestowana przez Dryden Engineering Company w Kalifornii (Seria 15) Uniwersalne połączenie: uchwyt mocujący ze zintegrowanym systemem mocowania przewodów zipper | Wprowadzenie | Zalety Zachowaj porządek: możliwy podział wewnętrzny (seria 09, 15/R15, 17/R17) Dynamiczne: możliwe są wysokie przyspieszenia Szybkie otwarcie: z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewn. Płynna praca: niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę Elastyczne: w dowolnym momencie można je wydłużyć i skrócić Stabilne: podwójny system zderzakowy do długich przesuwów samonośnych (Seria 15/R15, 17/R17) e-prowadniki i e-tuby z zamkiem błyskawicznym e-prowadniki i e-tuby igus ® "zipper" zapewnia- ją praktyczność i wydajność. Funkcja "zipper" czyni z nich bardzo przydatny produkt, który skraca czas montażu. Mały skok, jednocze- śnie mocna i elastyczna konstrukcja taśmy z zamkiem błyskawicznym oraz mocne połą- czenie dobrze sprawdzają sięw środowiskach owysokich przyspieszeniach. Seria "zipper" to jedna z najpopularniejszych serii e-prowadni- ków igus ® dla wymagających aplikacji. ● ● Zamek błyskawiczny do szybkiego otwiera- nia i zamykania pokryw ● ● e-prowadniki z zamkiem błyskawicznym można w dowolnym momencie wydłużyć i skrócić ● ● Niewielki skok zapewnia cichą i płynną pracę ● ● Wysokie przyspieszenia: 100 m/s 2 i więcej Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Roboty Pick & Place Maszyny półprzewodnikowe Silniki liniowe, siłowniki Urządzenia pomiarowe Obrabiarki (zipper e-tuba) Ogólne maszyny itp. Nagroda IF Product Design 2002 igus ® Seria R09 1989 igus ® Seria 15 zipper | Tabela doboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/zipper Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona zipper - e-prowadnik poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 9 10 - 16 16 - 22 12,5 0,40 10,3 60 - 64 12,5 - 71 15 0,55 15 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 1,00 17 15 - 100 26 - 113 24 1,20 32 15 - 100 25,5 - 113 39 1,00 zipper - e-tuby - ochrona przed brudem i wiórami pokrywy na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 10,3 10 - 50 16,5 - 57 15 0,55 15 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 1,00 17 25 - 80 36 - 94 24 1,20 32 15 - 63 26 - 74 39 1,20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=