IGUS | e-prowadniki
55,5 30,5 25 50 21 192 TE14 TZ14 120 50 193 TE26 TZ26 50 106 56 40 120 120 50 L K = S / 2 + K L K = S / 2 + K R [mm] [kg/m] TE14.50. R .0* TZ14.50. R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | R [mm] [kg/m] TE26.120. R .0* TZ26.120. R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | Wymiary montażowe Wersja TE | Seria TE14 | Pętle otwierają się wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja TZ | Seria TZ14 | Pętle otwierają się wzdłuż wewnętrznego promienia Więcej informacji www.igus.pl/snapchain snapchain | Seria TE14·TZ14 | Zakres produktów Zamontuj szybko zespoły przewodów w wiązkach, mały rozmiar Maks. rozmiar wiązki przewodu 18 mm Wymiary montażowe Wersja TE | Seria TE26 | Pętle otwierają się wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja TZ | Seria TZ26 | Pętle otwierają się wzdłuż wewnętrznego promienia snapchain | Seria TE26·TZ26 | Zakres produktów Zamontuj szybko zespoły kabli w wiązkach o dużych rozmiarach Maks. rozmiar wiązki przewodu: 47mm Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/snapchain Długość pętli [mm] 50 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Długość pętli [mm] 120 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1 008 Dł. e-prowadnika Nr art. Wersja TE Nr art. Wersja TZ Dostępne promienie gięcia Waga ≈ 0,15 *Dostępna wersja RBR (Podwójny Promień Gięcia) Nr art. TE14.50. Radius/Radius Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: TE14.50. 100 .0 Nr art. Wersja TE Nr art. Wersja TZ Dostępne promienie gięcia Waga ≈ 0,43 *Dostępna wersja RBR (Podwójny Promień Gięcia) Nr art. TE26.120. Radius/Radius Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: TE26.120. 100 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=