IGUS | e-prowadniki
[mm] [mm] R [mm] TE14.50 028 - 125 192 TE26.120 063 - 200 193 TZ14.50 028 - 125 192 TZ26.120 063 - 200 193 190 191 TE26.120. 100 .0 TZ26.120. 100 .0 TE26.120. 100 .0 1 m TE26.120. 100 .0 -40°C / +80°C VDE 0304 IICUL94-V2 .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Seria Długość pętli Skok Promień gięcia Strona Wersja TE - pętle otwierają się wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja TZ - pętle otwierają się wzdłuż wewnętrznego promienia 50 30,5 120 56 50 30,5 120 56 "TE" - podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia "TZ" - podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Więcej informacji www.igus.pl/snapchain Oszczędź czas: szybki montaż wiązek przewodów snapchain | Wprowadzenie | Zalety Ekonomiczny: korzystna alternatywa dla złożonych, zawiasowych podpór przewodowych Elastyczne: dostosuj i zmień w dowolnym momencie Zasada otwarcia: wersję TE26 można otworzyć wzdłuż zewnętrznego, a TZ26 wewnętrznego promienia Elastyczne: może być wygięty w 1 lub 2 kierunkach ( RBR ) Proste: dobrze dopasowane do krótkich przesuwów, najlepiej 5 - 10 ogniw Zamontuj szybko wiązki przewodów - snapchain igus ® snapchain to ekonomiczne e-prowadniki do łatwego wypełniania. snapchains są łatwe wmonta- żu i ekonomiczne, szczególnie gdy wymagane jest proste rozwiązanie dla małych cykli roboczych. Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Konstrukcja szafy rozdzielczej Wyposażenie elektryczne Szafy komputerowe Meble biuro- we Gdy przewody są rzadko przemieszczane Nagroda IF Product Design 2002 igus ® snapchain Wzór zamówienia Wersja "TE" lub "TZ" Seria / Rodzaj Długość pętli Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) snapchain | Tabela doboru | Dane techniczne | Wzór zamówienia Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/snapchain Indeks zamówienia z opcjami kolorów Dane techniczne Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii TE26 Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw. Treść zamówienia: Materiał e-prowadnika - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB Klasa palności, igumid NB Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=