IGUS | e-prowadniki
186 E1.18 20 18 17 10 17 A A A H H D S/2 S H F = H R 25,25 26 - 26 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 187 E1.20 20 18 17 10 17 A A A H H D S/2 S H F = H R 25 27 - 27 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 R 028 H D K R 028 H D K L K = S / 2 + K L K = S / 2 + K A [mm] E1.18. 015 . 101 4 10 (1010 mm) A [mm] E1.20. 015 . 250 10 4 (1000 mm) Bi Ba R [mm] [mm] [mm] E1.18. 015 . R .0 | 028 | Bi Ba R [mm] [mm] [mm] E1.20. 015 . R .0 | 028 | Więcej informacji www.igus.pl/E1.18 www.igus.pl/E1.20 Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały E1 | Seria E1.18 | Zakres produktów e-prowadnik w jednej taśmie, mały rozmiar e-prowadnik | Seria E1.18 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały E1 | Seria E1.20 | Zakres produktów e-prowadnik w jednej taśmie, pokrywy otwierają się w przeciwną stronę e-prowadnik | Seria E1.20 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia | Pokrywy otwierają się w przeciwną stronę Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E1 ≤18 mm 20 27 ≤16 mm 18 26 92 76 120 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm Więcej promieni na zapytanie, prosimy skonsultować z igus ® . 92 76 120 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm Więcej promieni na zapytanie, prosimy skonsultować z igus ® . Wysokośćwewn. [mm] 18 Skok [mm/ogniwo] 25,25 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1 010 Dł. e-prowadnika Wysokość wewn. [mm] 20 Skok [mm/ogniwo] 25 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1 000 Dł. e-prowadnika Seria Długość segmentu Ogniwa/segment Segmenty/m Seria Długość segmentu Ogniwa/segment Segmenty/m Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga [kg/segment] 15 20 ≈ 0,0169 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E1.18. 15 . 028 .0 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga [kg/segment] 15 22 ≈ 0,0443 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E1.17. 021. 028. 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=