IGUS | e-prowadniki

A A A R 018 H D K R 028 H D K 184 E1.10 20 18 17 10 17 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 H H D S/2 S H F = H R 20 - 15,5 + 40 15,5 185 E1.17 20 18 17 10 A A A Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 H H D S/2 S H F = H R 25,5 25 - 25 + 40 L K =S / 2 +K L K = S / 2 + K A [mm] ES1.10. 013 . 200 10 5 (1000 mm) A [mm] E1.17. 021 . 255 10 4 (1020 mm) E1.17. 031 . 204 8 5 (1020 mm) E1.17. 044 . 255 10 4 (1020 mm) Bi Ba R [mm] [mm] [mm] ES1.10. 013 . R .0 | 018 | Bi Ba R [mm] [mm] [mm] E1.17. 021 . R .0 | 028 | E1.17. 031 . R .0 | 028 | E1.17. 044 . R .0 | 028 | Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały E1 | Seria ES1.10 | Zakres produktów e-prowadnik w jednej taśmie, bardzo mały rozmiar e-prowadnik | Seria ES1.10 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia Więcej informacji  www.igus.pl/ES1.10  www.igus.pl/E1.17 Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały Kompaktowy, uniwersalny uchwyt mocujący do E1.17.021: Nr art. i E1.170.021.TS - łatwemocowanie Elementy mocujące dla serii E1.17.021 E1 | Seria E1.17 | Zakres produktów e-prowadnik w jednej taśmie, mały rozmiar e-prowadnik | Seria E1.17 | Otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E1 ≤9 mm 10 15,5 ≤15 mm 17 25 62 66 100 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm Więcej promieni na zapytanie, prosimy skonsultować z igus ® . 92 76 120 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm Więcej promieni na zapytanie, prosimy skonsultować z igus ® . Wysokość wewn. [mm] 10 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika Wysokość wewn. [mm] 17 Skok [mm/ogniwo] 25,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1 020 Dł. e-prowadnika Seria Długość segmentu Ogniwa/segment Segmenty/m Seria Długość segmentu Ogniwa/segment Segmenty/m Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga [kg/segment] 13 17 ≈ 0,0164 ES1.10 jest ulepszoną wersją E1.10 i zastępuje ją od teraz. Przy tych samych wymiarach, ale z zaletami montażu i obsługi. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E1.10. 13 . 018 .0 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga [kg/segment] 21 26 ≈ 0,0478 31 36 ≈ 0,0460 44 49 ≈ 0,0695 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E1.17. 021. 028. 0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=