IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ES1.10.013. 018 184 E1.17.021. 028 185 E1.17.031. 028 185 E1.17.044. 028 185 E1.18.015. 028 186 E1.20.015. 028 187 182 183 E1.17. 044. 028 .0 E1.17. 044. 028 .0 1 m E1.17. 044 . 028 .0 VDE 0304 IICUL94-V2 .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/E1 Klasyfikacja UL94-V2 Łatwy do wydłużenia: zatrzaskowe łączenie taśm E1 | Wprowadzenie | Zalety Szeroki wachlarz opcji: różne materiały i kolory dostępne na zapytanie Praktyczny: łatwe mocowanie do maszyny Ekonomiczny: e-prowadnik o niskiej wadze i cenie Oszczędź czas: łatwe wypełnianie dzięki otwieranym pokrywom Łatwe skracanie: wystarczy oddzielić taśmy Oszczędność przestrzeni: kompaktowa konstrukcja o gładkim konturze Ekonomiczna, jednoczęściowa konstrukcja taśmy do prostych zastosowań - E1 E1: modułowy e-prowadnik, jednoczęściowa taśma zaprojektowana do prostych zasto- sowań - konstrukcja E1 oferuje zalety e-pro- wadnika do zastosowań, w których wcze- śniej to było zbyt kosztowne. E1 jest bardziej ekonomiczny dla większych ilości, szybszy w montażu, ale nadal zapewnia doskonałą kontrolę i ochronę ruchomych przewodów. Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Motoryzacja Rozwiązania i technologia biurowa Automatyzacja Sprzęt elektrycz- ny Budowa maszyn itp. E1 - e-prowadnik w jednej taśmie - łatwe wydłużanie i skracanie Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Indeks zamówienia z opcjami kolorów Seria / Rodzaj Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) Otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia Wzór zamówienia E1 | Tabela doboru | Dane techniczne | Wzór zamówienia Dane techniczne Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów dla serii E1.17 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E1 Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość segmentu [mm] Strona e-prowadnik w jednej taśmie - otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego 10 13 17 15,5 200 17 21 26 25 255 17 31 36 25 204 17 44 49 25 255 18 15 20 26 127,5 20 15 22 27 250 Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw. Treść zamówienia: Materiał e-prowadnika - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB Zależny od aplikacji, na zapytanie Klasa palności, igumid NB Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=