IGUS | e-prowadniki

178 ZF14 21 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 179 ZF14 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] ZF14. 038 . R .0 | 028 | D S/2 S R H H - 30 H F = H + 10 30,5 30 50 R 028 H +5 D K L K = S / 2 + K D ( 2 : 1 ) 10 20 16 17,8 R2 7 50 36 11 2 8 4,5 15 20 15 15 20 15 15 20 7 36 11 2 8 4,5 30 34,8 4,5 27,6 1,8 25,5 38,6 51,6 9 . . . . . . . . D ( 2 : 1 ) 10 20 16 17,8 R2 B B 7 50 36 11 2 8 4,5 15 20 15 15 20 15 15 20 7 36 11 2 8 4,5 30 34,8 4,5 27,6 1,8 25,5 38,6 51,6 9 . . . . . . . . D ( 2 : 1 ) 10 20 16 17,8 R2 B B 7 50 36 11 2 8 4,5 15 20 15 15 20 15 15 20 7 36 11 2 8 4,5 30 34,8 4,5 27,6 1,8 25,5 38,6 51,6 9 . . . . . . . . WersjaZF14 | konstrukcja"easy", podzielonapoprzeczkawzdłużwewnętrznegopromienia Więcej informacji na www.igus.pl/ZF14 e-prowadnikbiurowy | SeriaZF14 | Zakresproduktów Prowadnik przewodów dla biur i mebli Szybko i łatwo umieśc przewody dzięki biurowemu e-prowadnikowi. Odpowiedni do ruchomych i sta- łych końców. Łatwe przypię- cie e-prowadnika. Małe kolce na uchwycie mocującym blokują się na otwieranej poprzeczce e-pro- wadnika. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/meblowy e-prowadnik biurowy | Seria ZF14 | Akcesoria Uchwyty mocujące, jednoczęściowe, polimerowe Nr art. ZF114.038.12 - składający się z 2 x ZF114.038.1 ≤18 mm 21 25 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Waga 38 46,6 ≈ 0,297 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: ZF14. 038 . 028 .0 Koniec ruchomy Koniec stały Wymiary montażowe 86 116,5 211 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 21 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=