IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ZF14 028 178 176 177 ZF14. 038 . 028 .0 -40°C / +80°C -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB VDE 0304 IIC UL94-V2 ZF14. 038. 028 .0 1 m ZF14. 038 . 028 .0 .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji na www.igus.pl/meblowy Klasyfikacja UL94-V2 Uchwyty mocujące: e-prowadnik jest łatwo przypinany e-prowadnik biurowy | Wprowadzenie | Zalety Zabezpieczone: zamknięte z zewnątrz w celu ochrony przewodu i jego ukrycia Kolory: różne kolory dostępne na zapytanie Klasa palności: klasyfikacja UL94-V2 Oszczędź czas: wystarczy wcisnąć przewody dzięki konstrukcji "easy" Stylowo proste: zaprojektowane i opracowane specjalnie dla branży meblarskiej Zoptymalizowane pod kątem ścierania: przyjazne dla przewodów dzięki gładkiemu wnętrzu Zasilanie dla biur i mebli - e-prowadnik biurowy Szybkie wypełnianie przewodami, błyskawicz- ne mocowanie, atrakcyjna i schludna kon- strukcja. Ten e-prowadnik został zaprojekto- wany i opracowany specjalnie dla przemysłu meblarskiego. ● ● Estetyczny wygląd ● ● Zamknięte kontury zewnętrzne (pół-tuba) ● ● Łatwe do zapięcia uchwyty mocujące ● ● Łatwe do wypełnienia, nawet po zamoco- waniu dzięki konstrukcji "easy" ● ● Przyjazne dla przewodów dzięki gładkiemu wnętrzu ● ● Z certyfikatem UL94-V2 ● ● Uchwyty mocujące można przykręcać lub przyklejać dzięki dużej, płaskiej powierzchni na spodzie Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Meble regulowane elektrycznie Różne zastosowania bez wysoce dynamicznych ru- chów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Indeks zamówienia z opcjami kolorów Wzór zamówienia Dane techniczne Przykład zamówienia | Wzór zamówienia i opcje koloru Seria / Rodzaj Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) Podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnik biurowy | Tabela doboru | Dane techniczne | Wzór zamówienia Dostępne z magazynu. Czas dostawy* 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/meblowy Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Strona e-prowadnik biurowy Konstrukcja "easy" - podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia 21 38 46,6 25 Materiał e-prowadnika - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB Materiał uchwytu mocującego - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid NB Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 33 ogniwa Treść zamówienia: Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=