IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E300 ... Z300 172 48,5 48,5 E300 Z300 D H H S/2 S H F = H R 67 - 64 + 40 64 173 E300 Z300 Ba A A Ba 16/90° 34 17 17 + 2 40 t = 8 8,2 40 t = 8 10 60 60 8 20 20 2 + 2 7 53° 90° 53° 90° 53° 53° 90° 90° 1098 E3 ... 3PZ(B) / E3 ... 1PZ(B) E3 ... 4PZ(B) / E3 ... 2PZ(B) E3075.34 PZB A2 387.54 777777 42,5 R 075 100 125 150 200 250 300 H +5 D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E300. 075 . R .0 Z300. 075 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E300. 2/45 . R .0 Z300. 2/45 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E300. 3/45 . R .0 Z300. 3/45 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 A [mm] 075. ▼ E3075.34PZB E3075.34PZ E3075.12PZB E3075.12PZ 7 2/45. ▼ E3100.34PZB E3100.34PZ E3100.12PZB E3100.12PZ 10 3/45. ▼ E3150.34PZB E3150.34PZ E3150.12PZB E3150.12PZ 15 4 X-8 386.54 387.54 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Koniec stały Koniec ruchomy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Wymiary montażowe easychain ® | SeriaE300·Z300 |Zakresproduktów Duża wysokość wewnętrzna, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E300 | kontrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z300 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Więcej informacji www.igus.pl/E300 www.igus.pl/Z300 Systemmocowaniaprzewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe sądostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E300·Z300 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Podział wewnętrzny Półka modułowa Wcelu dodatkowego, poziomego podziału przestrzeni wewnętrznej dostępne są półki do e-prowadników serii E300.3/45 i Z300.3/45. Mogą być dopasowane do 7 różnych wysokości. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤35 mm 48,5 64 214 264 314 364 464 564 664 208 233 258 283 333 383 433 370 450 530 610 765 920 1 080 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 48,5 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1 005 Dł. e-prowadnika Konstrukcja komory Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 1-komorowa 75 92 ≈ 1,60 2-komorowa 48/48 117 ≈ 1,78 3-komorowa 47/48/47 167 ≈ 1,92 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,3 - 0,5 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E300. 075 . 150 .0 Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw, wahliwy Nr art. pełny zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami mocującymi bez grzebieni mocujących z grzebieniami mocującymi bez grzebieni mocujących 53 78 128 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Pełny zestaw z grzebieniem mocującym + 10 opasek zaciskowych do przewodów, proszę dodać indeks K1 . Przykład: E3075.34PZB K1 Półka dla e-prowadników niezmontowana zmontowana A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=