IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H S/2 S H F = H R 56 50 - 50 + 35 R 063 075 100 125 150 175 200 250 H +5 D K Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E26 ... Z26 170 36,5 36,5 E26 Z26 171 E26 Z26 Ba Ba A A 16/90° 17 17 34 40 t = 8 6,1 11,5 54 17 40 t = 8 10 + 2 + 2 54 817 2 26 ... 3PZ(B) / 26 ... 1PZ(B) 26 ... 4PZ(B) / 26 ... 2PZ(B) 53° 90° 53° 90° 53° 53° 90° 90° 1098 2607. 34 PZB A2 L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E26. 07 . R .0 Z26. 07 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E26. 2/45 . R .0 Z26. 2/45 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E26. 3/45 . R .0 Z26. 3/45 . R .0 | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 A [mm] 07. ▼ 2607.34PZB 2607.34PZ 2607.12PZB 2607.12PZ 7 2/45. ▼ 2610.34PZB 2610.34PZ 2610.12PZB 2610.12PZ 10 3/45. ▼ 2615.34PZB 2615.34PZ 2615.12PZB 2615.12PZ 15 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Koniec ruchomy Koniec stały system komór 2+3 Wysokość wewnętrzna: 37,1 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Wymiary montażowe easychain ® | SeriaE26·Z26 | Zakres produktów Duża wysokość wewnętrzna, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E26 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z26 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Więcej informacji  www.igus.pl/E26  www.igus.pl/Z26 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E26·Z26 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/easychain ≤28 mm 36,5 / 37,1 50 176 200 250 300 350 400 450 550 172 184 209 234 259 284 309 359 310 350 430 505 585 665 745 900 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 35 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 1-komorowa 2 i 3 komorowa 36,5 37,1 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1 008 Dł. e-prowadnika Konstrukcja komory Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 1-komorowa 75 92 ≈ 0,96 2-komorowa 48/48 117 ≈ 1,14 3-komorowa 47/48/47 167 ≈ 1,30 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,3 - 0,5 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E26. 07 . 150 .0 Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw, wahliwy Nr art. pełny zestaw, sztywny Liczba zębów z grzebieniami mocującymi bez grzebieni mocujących z grzebieniami mocującymi bez grzebieni mocujących 55 80 130 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Pełny zestaw z grzebieniem mocującym + 10 opasek zaciskowych do przewodów, proszę dodać indeks K1 . Przykład: 2607.34PZ K1 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=