IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S H F = H R 38 30,5 39 - 39 + 15 168 E16 Z16 32 32 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E16 ... Z16 169 E16 Z16 A B A B 17 21 17 21 17 5,2 5,2 10/90˚ 10/90˚ 117 ... 1P(Z) 117 ... 2P(Z) 90° 117.2. 12 PZ A1 R 040 1) 060 075 100 125 * H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E16. 2 . R .0 1) Z16. 2 . R .0 | 040 1) | 060 | 075 | 100 | 125 * | E16. 3 . R .0 Z16. 3 . R .0 1) | 040 1) | 060 | 075 | 100 | 125 * | E16. 4 . R .0 Z16. 4 . R .0 1) | 040 1) | 060 | 075 | 100 | 125 * | E16. 5 . R .0** Z16. 5 . R .0 1) | 040 1) | 060 | 075 | 100 | 125 * | E16. 6 . R .0 Z16. 6 . R .0 | 040 * | 060 | 075 | 100 | 125 * | E16. 7 . R .0 Z16. 7 . R .0 | 040 * | 060 | 075 | 100 | 125 * | A [mm] B [mm] 2. ▼ 117.2.12PZ 117.2.12P 3 3. ▼ 117.3.12PZ 117.3.12P 4 4. ▼ 117.4.12PZ 117.4.12P 5 5. ▼ 117.5.12PZ 117.5.12P 6 6. ▼ 117.6.12PZ 117.6.12P 8 7. ▼ 117.7.12PZ 117.7.12P 10 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | SeriaE16·Z16 | Zakres produktów Duża wysokość wewnętrzna, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E16 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z16 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E16 www.igus.pl/Z16 Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E16·Z16 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤25 mm 32 39 119 159 189 239 289 105 125 140 165 190 190 250 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 15 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skonsultować się z igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. 1) Promień 040 dostępny tylko dla E16.2. / Z16.3 / Z16.4 / Z16.5 Wysokośćwewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 12 35,5 25 48,5 37 60,5 48 76,0 65 93,0 85 113,0 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 23 37,5 ≈ 0,51 36 50,5 ≈ 0,57 48 62,5 ≈ 0,62 63 78,5 ≈ 0,75 80 95,5 ≈ 0,83 100 115,3 ≈ 0,91 Specjalne rozwiązanie ze szczeliną otwierania 3 mm: Nr części E16. 2 . 100 .0.N3 / Z16. 2 . 075 .0.N3 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,3 - 0,7 mm szerszy. **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skonsultować się z igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. * Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skonsultować się z igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. 1) Promień 040 dostępny tylko dla E16.2. / Z16.3 / Z16.4 / Z16.5 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E16. 7 . 100 .0 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=