IGUS | e-prowadniki

FL G FL B 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H S/2 S H F = H R 35 46 - 35 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E200 ... Z200 166 24,3 24,3 E200 Z200 167 E200 Z200 Ba A Ba + 1 A 17 15 12/90° 32 30 30 6,1 10 40 10 40 810 2 t = 7 - 3 2 ... 3PZ(B) / 2 ... 1PZ(B) 2 ... 4PZ(B) / 2 ... 2PZ(B) 48° 90° 48° 90° 48° 48° 90° 90° 1098 2050. 34 PZB A1 R 055 075 100 150 200 H +4 D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E200. 05 . R .0 Z200. 05 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 150 | 200 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E200. 2/35 . R .0 Z200. 2/35 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 150 | 200 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E200. 2/50 . R .0 Z200. 2/50 . R .0 | 055 | 075 | 100 | 150 | 200 | A [mm] 05. ▼ 2050.34PZB 2050.34PZ 2050.12PZB 2050.12PZ 6 2/35. ▼ 2070.34PZB 2070.34PZ 2070.12PZB 2070.12PZ 8 2/50. ▼ 2100.34PZB 2100.34PZ 2100.12PZB 2100.12PZ 10 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Wymiary montażowe easychain ® | Seria E200·Z200 | Zakres produktów Średni rozmiar, po prostu wciśnij przewody Wersja E | Seria E200 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z200 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Więcej informacji  www.igus.pl/E200  www.igus.pl/Z200 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E200·Z200 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe | Wahliwe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/easychain ≤20 mm 24,3 35 145 185 235 335 435 142 162 187 237 287 265 330 410 565 725 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 24,3 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1 012 Dł. e-prowadnika Konstrukcja komory Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 1-komorowa 57 74,4 ≈ 0,70 2-komorowa 37/37 94,4 ≈ 0,79 50/50 120,4 ≈ 0,82 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,1 - 0,3 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E200. 05 . 150 .0 Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw, wahliwy z grzebieniami bez grzebieni Nr art. pełny zestaw, sztywny z grzebieniami bez grzebieni Liczba zębów mocującymi mocujących mocującymi mocujących 44 64 90 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Pełny zestaw z grzebieniem mocującym + 10 opasek zaciskowych do przewodów, prosimy o dodanie indeksu K1 . Przykład: 2050.34PZB K1 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=