IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H D S/2 S H F = H R 30,5 38 25 H - 25 + 10 164 E14 Z14 19 19 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E14 ... Z14 165 E14 Z14 A B B A 17 14 7 17 14 7 17 4 6,5 114 ... 1P(Z) 114 ... 2P(Z) 114.2. 12 PZ A1 R 028 038 048 075 100 125 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E14. 1 . R .0 Z14. 1 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | E14. 2 . R .0 Z14. 2 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | E14. 3 . R .0 Z14. 3 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | E14. 4 . R .0 Z14. 4 . R .0 | 028 | 038 | 048 | 075 | 100 | 125 | A [mm] B [mm] 1. ▼ 114.1.12PZ 114.1.12P 2 2. ▼ 114.2.12PZ 114.2.12P 3 3. ▼ 114.3.12PZ 114.3.12P 4 4. ▼ 114.4.12PZ 114.4.12P 5 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | SeriaE14·Z14 | Zakres produktów Ekonomiczny rozmiar, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E14 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z14 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E14 www.igus.pl/Z14 Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E14·Z14 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤13 mm 19 25 81 101 121 175 225 275 86 96 106 133 158 183 150 185 215 300 380 455 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 20 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1 006,5 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 26,3 10 36,3 23 49,3 35 61,3 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 15 27 ≈ 0,31 25 37 ≈ 0,32 38 50 ≈ 0,40 50 62 ≈ 0,44 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,3 - 0,5 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E14. 1. 028 .0 A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=