IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 20 28 - 19,3 + 15 19,3 162 E08 Z08 14,7 14,6 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E08 ... Z08 163 E08 Z08 B A B A B A B A B B 080.30. - 080.50. 080.10. - 080.20. 15 8 5 15 8 5 17 3,2 5,8/90° 3,2 5,8/90° 15 8 5 15 8 5 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 15 8 5 15 8 5 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 080 ... 1(PZ) 080 ... 2(PZ) 3° 2° 3° 080.10. 12 PZ A2 R 025 * 028 038 048 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E08. 10 . R .0 1) Z08. 10 . R .0 1) | 025 * | 028 | 038 | 048 | E08. 16 . R .0 2) Z08. 16 . R .0 2) | 025 * | 028 | 038 | 048 | E08. 20 . R .0 Z08. 20 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | E08. 30 . R .0 Z08. 30 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | E08. 40 . R .0 Z08. 40 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | E08. 50 . R .0 Z08. 50 . R .0 | 025 * | 028 | 038 | 048 | A [mm] B [mm] 10. ▼ 080.10. 12PZ 080.10. 12 1 16. ▼ 080.16. 12PZ 080.16. 12 2 20. ▼ 080.20. 12PZ 080.20. 12 2 30. ▼ 080.30. 12PZ 080.30. 12 3 40. ▼ 080.40. 12PZ 080.40. 12 4 50. ▼ 080.50. 12PZ 080.50. 12 5 E08 Z08 L K = S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | SeriaE08Z08 | Zakres produktów Mały skok, po prostu wciśnij przewody Wersja E | Seria E08 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z08 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E08 www.igus.pl/Z08 Wersja E Wersja Z Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.10. - 080.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 080.30. - 080.50. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E08 Z08 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤10 mm 14,6/14,7 19,3 69 75 95 115 65 68 78 88 120 130 160 195 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 15 mm (z 0,3 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 10 18,2 ≈ 0,21 16 24,2 ≈ 0,24 20 28,2 ≈ 0,25 30 38,2 ≈ 0,28 40 48,2 ≈ 0,31 50 58,2 ≈ 0,37 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 5,5 mm / 2) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 4,0 mm Ba : wymiar trzpienia ok. 0,3 - 0,5 mm więcej. * Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E08. 10. 028. 0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 18,2 – 24,2 – 28,2 22 38,2 32 48,2 42 58,2 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Wysokośćwewn. [mm] 14,6 Wysokośćwewn. [mm] 14,7 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=