IGUS | e-prowadniki
E065 Z065 FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 H H D S/2 S HF = H R 15 22 15 - 15 + 10 160 11,3 11,3 11,3 11,3 ... E065 ... Z065 161 E065 Z065 0650.16 - 0650.9/2. / 0650.3/9. - 0650.4/9. B 10 8 4 10 8 4 A B A 3,2 5,8/90° 5,8/90° 3,2 17 B A B A B B 0650.3/9. - 0650.4/9. 0650.16 - 0650.9/2. 10 8 4 10 8 4 17 5,8/90° 5,8/90° 3,2 3,2 18 4 18 4 17 3,2 5,8/90° 0650 ... 1(PZ) 0650 ... 2(PZ) A1 A3 A2 A4 A A5 A6 0650.16. 12 PZ A2 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 R 018 028 038 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E065. 16 . R .0 1) Z065. 16 . R .0 1) * | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E065. 2/9 . R .0 1) Z065. 2/9 . R .0 1) * | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E065. 3/9 . R .0 1) Z065. 3/9 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E065. 4/9 . R .0 1) Z065. 4/9 . R .0 1) * | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 A [mm] B [mm] 16. ▼ 0650.16.12PZ 0650.16.12 2 2/9. ▼ 0650.2/9.12PZ 0650.2/9.12 2 3/9. ▼ 0650.3/9.12PZ 0650.3/9.12 3 4/9. ▼ 0650.4/9.12PZ 0650.4/9.12 4 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | Seria E065·Z065 | Zakres produktów Mały skok, płynna praca, po prostu wciśnij przewody Wersja E | Seria E065 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z065 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E065 www.igus.pl/Z065 Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 0650.16 - 0650.9/2. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 0650.3/9. - 0650.4/9. = rysunek poniżej, po lewej stronie Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E065 Z065 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤7,0 mm 11,3 15 51 71 91 48 58 68 90 120 150 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 11,3 Skok [mm/ogniwo] 15 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 67 1 005 Dł. e-prowadnika Konstrukcja komory Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Waga 1-komorowa 16 24,8 ≈ 0,17 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,5 mm 2-komorowa 9/9 29,3 ≈ 0,19 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,5 mm 3-komorowa 9/9/9 39,3 ≈ 0,22 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,5 mm 4-komorowa 9/9/9/9 49,3 ≈ 0,25 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,5 mm Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 22,5 – 27 22 37 32 47 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Ba : wymiar trzpienia ok. 0,2 - 0,4 mm szerszy. * Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=