IGUS | e-prowadniki
FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 S/2 S H H D HF = H R 158 E06 Z06 10,7 10,5 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 ... E06 ... Z06 159 E06 Z06 A A 10 8 4 10 8 4 17 3,2 5,8/90° 060 ... 1(PZ) 060 ... 2(PZ) 90° 060.10. 12 PZ A1 R 018 028 038 H D K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E06. 10 . R .0 1) Z06. 10 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | E06. 16 . R .0 1) Z06. 16 . R .0 1) | 018 | 028 | 038 | E06. 20 . R .0 Z06. 20 . R .0 | 018 | 028 | 038 | A [mm] 10. ▼ 060.10.12PZ 060.10.12 1 16. ▼ 060.16.12PZ 060.16.12 2 20. ▼ 060.20.12PZ 060.20.12 2 E06 Z06 L K = S / 2 + K A1 A3 A2 A4 A A5 A6 Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . easychain ® | SeriaE06·Z06 | Zakres produktów Niska waga, wystarczy wcisnąć przewody Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Wersja E | Seria E06 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z06 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E06 www.igus.pl/Z06 Wersja E Wersja Z Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E06·Z06 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Sztywne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤6,5 mm 10,7/10,5 15 51 71 91 56 66 76 100 130 160 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,2 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 16,5 22,5 27,0 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 10 16,5 ≈ 0,14 16 22,5 ≈ 0,16 20 26,5 ≈ 0,18 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 5,5 mm. Specjalne rozwiązanie ze szczeliną otwierania 3,5 mm: nr art. E06. 10 . 018. 0.S3 Ba : wymiar trzpienia ok. 0,2 - 0,4 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E06. 10. 028. 0 Wysokośćwewn. [mm] 10,7 Wysokośćwewn. [mm] 10,5 Skok [mm/ogniwo] 20 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 50 1 000 Dł. e-prowadnika ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=