IGUS | e-prowadniki
Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 E045 Z045 FL G FL B 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 1,00 2,00 0 1,50 0,25 0 0,50 0,75 1,00 H H D S/2 S HF = H R 13 22,3 12,5 - 12,5 + 10 156 9,4 9,4 ... E045 ... Z045 157 E045 Z045 C B ø ø B A 0450.10. - 0450.20. 0450.30.12(PZ) C 0450.10. - 0450.20. / 0450.30. ø B A C 18,25 4 4 17 18,25 8 6/90° 3 18,25 4 4 17 18,25 3 6/90° 18,25 4 4 17 18,25 3 6/90° 8 8 0450 ... 1(PZ) 0450 ... 2(PZ) 30° 0450.10. 12 PZ A2 A2 A4 R 018 028 038 H D K A [mm] B [mm] C [mm] 10. ▼ 0450.10.12PZ 0450.10.12 1 16. ▼ 0450.16.12PZ 0450.16.12 2 2/7. ▼ 0450.16.12PZ 045 .16.12 2 2/9. ▼ 0450.20.12PZ 0450.20.12 2 3/9. ▼ 0450.30.12PZ 0450.30.12 3 L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E045. 10 . R .0 1) Z045. 10 . R .0 1) * | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E045. 16 . R .0 Z045. 16 . R .0 | 018 | 028 | 038 | E045. 2/7 . R .0 2) Z045. 2/7 . R .0 2) | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E045. 2/9 . R .0 2) Z045. 2/9 . R .0 2) * | 018 | 028 | 038 | E045. 3/9 . R .0 3) Z045. 3/9 . R .0 3) * | 018 | 028 | 038 | Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | Seria E045·Z045 | Zakres produktów Mały skok, płynna praca, po prostu wciśnij przewody Wersja E | Seria E045 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wersja Z | Seria Z045 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E045 www.igus.pl/Z045 Koniec ruchomy Koniec stały Rozstaw otworów dla artykułów o numerach 0450.10 - 0450.20. = rysunek powyżej, po lewej stronie Rozstaw otworów dla arty- kułów o numerach 0450.30. = rysunek poniżej, po lewej stronie easychain ® | Seria E045·Z045 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzy- mać wstępnie dopasowane uchwyty mocujące prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstęp- nie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤5,5 mm 9,4 12,5 48,5 68,5 88,5 44 54 64 85 115 150 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,1 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów – 16 – – 22 10 – 22 10 – 26 10 22 36 20 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Uchwyt mocujący z grzebieniem mocującym posiada redukcje ø 3 mm / ø 6 mm 90° Uchwyt mocujący bez grzebienia mocującego posiada otwory tylko ø 3 mm Wysokośćwewn. [mm] 9,4 Skok [mm/ogniwo] 13 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 77 1 001 Dł. e-prowadnika Konstrukcja komory Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 1-komorowa 10 16 ≈ 0,09 16 23 ≈ 0,11 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2 mm 2-komorowa 7/7 23 ≈ 0,13 9/9 27 ≈ 0,14 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,25 mm 3-komorowa 9/9/9 37 ≈ 0,17 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,25 mm Ba : wymiar trzpienia ok. 0,1 - 0,3 mm szerszy. * Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E045. 16. 038. 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=