IGUS | e-prowadniki
0.50 1.00 2.00 0 1.50 FL G FL B 0,25 0 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 1,00 0 0,75 H H D S/2 S HF = H R 19 16,7 19 10 - 10 + 10 154 E04 7 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 155 E04 A A 15 4 8 4 C Ba 6/90° ø 3 17 15 A 15 4 4 C ø 3 17 15 A Ba 6/90° B A ø A 3 3 17 4 4 17 15 8 3 040 ... 1(PZ) 040 ... 2(PZ) 12,5° 20° 040.07.12PZ A2 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 R 015 018 028 038 048 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E08. 10 . R .0 1) Z08. 10 . R .0 1) | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 | A [mm] .07. ▼ 040.07.12PZ 040.07.12 1 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały easychain ® | Seria E04 | Zakres produktów Niska waga, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E04 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/E04 easychain ® | Seria E04 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Koniec ruchomy Koniec stały Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzymać uchwyty mocujące, wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A1 , A2 , A3 lub A4 . A ... dla uchwytów mocujących wstępnie zmontowanych Przykład zamówienia Z wbudowanymi grze- bieniami do mocowania przewodów Pełny zestaw Seria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤4,5 mm 7 10 40 46 66 86 106 45 48 58 68 78 85 90 125 155 185 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,1 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 7 Skok [mm/ogniwo] 16,7 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 60 1 002 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 12 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Uchwyt mocujący z grzebieniem mocującym posiada redukcje ø 3 mm / ø 6 mm 90° Uchwyt mocujący bez grzebienia mocującego posiada otwory tylko ø 3 mm Nr art. Wersja E Nr art. Wersja Z Dostępne promienie gięcia Waga 7 13 ≈ 0,08 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2,5 mm. Specjalne rozwiązanie ze szczeliną otwierania 0,8 mm: nr art. E04. 07 . 015 .0.S Ba : wymiar trzpienia ok. 0,1 - 0,3 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E04. 07. 028. 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=