IGUS | e-prowadniki
0.25 0 0.25 0.50 1.00 0 0.75 0.50 0.75 1.00 0.50 1.00 2.00 0 1.50 FL G FL B H H D S/2 S HF = H R 14 10 - 8 8 17 + 10 152 E03 5 Ba Bi Ba Bi Ba Bi Bi Ba Bi Bi Ba Bi Ba Bi Ba Bi Ø 4,5 L K = S / 2 + K ø 3 +0,1 6 ø 3 +0,1 A2 A4 03.05.12Z A2 153 E03 F 03.10.Q A 3 14 4 14 4 03 ... 1Z 03 ... 2Z 60° 23° R 010 012 015 018 028 H D K A [mm] 05. ▼ 03.05. 12Z 07. ▼ 03.07. 12Z 10. ▼ 03.10. 12Z Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [kg/m] E03. 05 . R .0 1) | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | E03. 07 . R .0 2) | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | E03. 10 . R .0 2) | 010 | 012 | 015 | 018 | 028 | Wymiary montażowe Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] easychain ® | Seria E03 | Zakres produktów Najmniejsze aplikacje, wystarczy wcisnąć przewody Wersja E | Seria E03 | konstrukcja "easy", podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Więcej informacji www.igus.pl/E03 easychain ® | Seria E03 | Akcesoria Uchwyty mocujące, polimerowe, jednoczęściowe | Wahliwe Umożliwiająca błyskawiczny montaż płyta przyłączeniowa do wszystkich rozmiarów, nr art. 03.10.QF Płyta posiada nacięte linie pozwalające dostosować ją do odpowiedniej szerokości e-prowadnika. Nie jest ona zawsze wymagana przy mocowaniu uchwytów mocują- cych. Uchwyty mocujące można przykręcić także bez płyty przyłączeniowej. Dodatkowe cechy Możliwe położenia zmontowanych uchwytów mocujących. Aby otrzy- mać wstępnie dopasowane uchwyty mocujące prosimy o dodanie indeksu A2 lub A4 . Uchwyt mocujący Płyta przyłączeniowa Koniec ruchomy Koniec stały A ... dla uchwytów mocujących wstępnie zmontowanych Przykład zamówienia Pełny zestaw Seria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain ≤3 mm 5 8 28 32 38 44 64 29 31 34 37 47 55 60 70 80 110 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 10 mm (z 0,1 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 5 Skok [mm/ogniwo] 10 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 100 1 000 Dł. e-prowadnika Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 8,7 10,7 13,7 Materiał uchwytu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do +120°C, VDE 0304 IIC UL94-HB Nr art. Wersja E Dostępne promienie gięcia Waga 5 8,7 ≈ 0,03 7 10,7 ≈ 0,04 10 13,7 ≈ 0,05 1) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 1 mm / 2) Poprzeczki nie nachodzą na siebie. Odstęp = 2 mm Ba : wymiar trzpienia ok. 0,1 - 0,3 mm szerszy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E03. 05. 028. 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=