IGUS | e-prowadniki

E03 E04 E045/Z045 E06/Z06 E065/Z065 E08/Z08 E14/Z14 E200/Z200 E16/Z16 E26/Z26 E300/Z300 ≤ 3 [m/s] / ≤ 10 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +80°C -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-V2 VDE 0304 IIC UL94-HB E200. 05. 100 .0 2050.34PZB 1 m E200. 05. 100. 0 + 2050.34PZB 150 151 E200. 05. 100 .0 Z200. 05. 100 .0 FL G FL B NC E200. 05 . R .0 E200. 05 . R .0. NC E200. 05 . R1/R2 .0 E200. 05 . R .0. ESD .0 .3 .1 .1S .2 .4 .14 Rodzaje montażu, maksymalne przesuwy Dane techniczne Więcej informacji na www.igus.pl/easychain easy chain ® | Dane techniczne | Przegląd Seria Zastosowanie samonośne Pionowo wiszące Pionowo stojące Montaż na boku samonośne Obrotowe Zig-zag ≤ 0,80 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 0,80 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,10 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,20 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 2,00 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 1,30 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie ≤ 3,50 m ≤ 10 m ≤ 1,5 m ≤ 0,5 m po obrobieniu na zapytanie ≤ 4,00 m ≤ 10 m ≤ 1,5 m ≤ 0,5 m po obrobieniu na zapytanie ≤ 4,00 m ≤ 10 m ≤ 1,5 m ≤ 0,5 m po obrobieniu na zapytanie ≤ 4,50 m ≤ 10 m ≤ 1,5 m ≤ 0,5 m po obrobieniu na zapytanie Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał e-prowadnika - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB Materiał elementu mocującego* - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid NB Klasa palności, igumid G FL G = samonośne z prostym górnym biegiem FL B = samonośne z dopuszczalnym ugięciem *Dostępne w igumid NB. Czas dostawy na zapytanie Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E200 easychain ® | Opcje oraz wzory zamówień Wersja "E" lub "Z" Seria / Rodzaj Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) "E" - podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia "Z" - podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii R200 Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 22 ogniwa + Uchwyty mocujące 1 zestaw (z grzebieniami mocującymi) Treść zamówienia: Wzór zamówienia Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Standard Wersja NC - (no camber) bez naprężenia wstępnego Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał ESD Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 2-5 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Biały Specjalny kolor Szaro-biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/easychain

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=