IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E03 010 - 028 152 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E04 015 - 048 154 E045 018 - 038 156 E06 018 - 038 158 E065 018 - 038 160 E08 028 - 048 162 E14 028 - 125 164 E200 055 - 200 166 E16 040 - 100 168 E26 063 - 250 170 E300 075 - 300 172 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E045.2 018 - 038 156 E065.2 018 - 038 160 E200.2 055 - 200 166 E26.2 063 - 250 170 E300.2 075 - 300 172 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 E045.3 018 - 038 156 E065.3 018 - 038 160 E26.3 063 - 250 170 E300.3 075 - 300 172 E065.4 018 - 038 160 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Z045 018 - 038 156 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Z06 018 - 038 158 Z08 028 - 048 162 Z14 028 - 125 164 Z200 055 - 200 166 Z16 040 - 100 168 Z26 063 - 250 170 Z300 075 - 300 172 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Z045.2 018 - 038 156 Z200.2 055 - 200 166 Z26.2 063 - 250 170 Z300.2 075 - 300 172 Z045.3 018 - 038 156 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi Bi1 Bi2 Bi1 Bi2 Bi3 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Z065.3 018 - 038 160 Z26.3 063 - 250 170 Z300.3 075 - 300 172 148 149 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Odkryj zalety www.igus.pl/best/easychain Klasyfikacja UL94-V2 42 dB(A) - wartość określona w laboratorium testowym igus ® , v = 1,0m/s samonośna, seria E06.10.038.0 Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elektryczny z certyfikatem PTB na zapytanie Dzięki easy chain ® możliwe są ruchy obroto- we i skrętne Uniwersalne połączenie: uchwyt mocujący ze zintegrowanym mocowaniem przewodów easy chain ® | Wprowadzenie | Zalety Podział wewnętrzny: możliwy podział wewnętrzny z formowaną konstrukcją komory (niektóre rodzaje) Ekonomiczne: niska cena dzięki jednoczęściowej konstrukcji Oszczędź czas: konstrukcja "easy" - wystarczy wcisnąć przewody bez otwierania i zamykania poprzeczek Elastyczne: łatwe wydłużanie i skracanie w dowolnym punkcie Pomieszczenie czyste: odpowiednie do zastosowań w pomieszczeniach czystych Elastyczne: możliwy ruch skrętny Klasa palności: klasyfikacja UL94-V2 Łatwy do wypeł- nieniaiekonomicz- ny - easy chain ® Ekonomiczne, łatwe do wypełnienia e-pro- wadniki są dostępne w dwóch wersjach. W wersji "E" przewód jest w łatwy sposób montowany od zewnątrz, a w wersji "Z" od wewnątrz. Głównym powodem wyboru easy chains ® jest oszczędność czasu podczas montażu przewodów. Materiał igumid NB, oferuje więcej możliwości zastosowania dzię- ki swojej elastyczności, klasyfikacji UL94-V2 oraz doskonałym cechom w przypadku po- mieszczeń czystych. Jednoczęściowa kon- strukcja sprawia, że easy chain ® jest bardzo ekonomiczny. Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Zastosowania wpomieszczeniach czystych Urządzenia elektroniczne Meble biurowe Automaty sprzedające Maszyny pakujące Maszyny ogólne itp. Certyfikat Jakości IPA - Raport IG 0308-295: Klasa ISO 2, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla easychain ® , seria E14.3.038 przy v = 1,0 m/s easy chain ® | Tabela doboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/easychain Konstrukcja komory Seria Wysokość wew. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona easy chain ® - wersja "E" Konstrukcja "easy" - podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia 1-komorowa 5 5 - 10 8,7 - 13,7 8 0,40 7 7 13 10 0,55 9,4 10 - 16 16 - 23 12,5 0,40 10,7 10 - 20 16,5 - 26,5 15 0,55 11,3 16 24,8 15 0,60 14,6 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 1,00 19 15 - 50 27 - 62 25 0,65 24,3 57 74,4 35 1,75 32 23 - 100 37,5 - 15,3 39 1,00 36,5 75 92 50 2,00 2-komorowa 48,5 75 95 64 2,25 9,4 7 - 9 23 - 27 12,5 0,40 11,3 9 29,3 15 0,60 24,3 37 - 50 94,4 - 20,4 35 1,75 37,1 48 117 50 2,00 3-komorowa 48,5 48 120 64 2,25 9,4 9 37 12,5 0,40 11,3 9 39,3 15 0,60 37,1 47 167 50 2,00 48,5 46 170 64 2,25 4-komorowa 11,3 9 49,3 15 0,60 easy chain ® - wersja "Z" Konstrukcja "easy" - podzielona poprzeczka wzdłuż wewnętrznego promienia 1-komorowa 9,4 16 23 12,5 0,40 10,5 10 - 20 16,5 - 26,5 15 0,55 14,6 10 - 50 18,2 - 58,2 19,3 1,00 19 15 - 50 27 - 62 25 0,65 24,3 57 74,4 35 1,75 32 23 - 100 37,5 - 15,3 39 1,00 36,5 75 92 50 2,00 2-komorowa 48,5 75 95 64 2,25 9,4 16 23 12,5 0,40 24,3 37 - 50 94,4 - 20,4 35 1,75 37,1 48 117 50 2,00 48,5 48 120 64 2,25 3-komorowa 9,4 9 37 12,5 0,40 11,3 9 39,3 15 0,60 37,1 47 167 50 2,00 48,5 46 170 64 2,25
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=