IGUS | e-prowadniki
139 138 + Allen Bradley B&R Baumüller Beckhoff Berger Lahr Control Techniques Danaher Motion ELAU Fagor Fanuc Heidenhain Jetter Lenze LTi DRiVES NUM Omron Rexroth SEW Siemens Stöber Przewody elektryczne ze złączami zgodnie z Państwa potrzebami z QuickPin 2.0 readyable ® | Przewody konfekcjonowane w 24-48 godz. readycable ® – konfekcjonowane przewody w 24-48 godz. lub dziś QuickPin 2.0 Konfigurator złączy przewodowych zin- tegrowany bezpośrednio w EPLAN P8. www.igus.pl/quickpin ● ● igus ® oferuje ponad 4400 konfekcjonowanych przewodów do systemów napędowych zgodnych ze standardami 24 producentów ● ● Przewody serwo i sygnałowe/enkodera ● ● Bez kosztów cięcia, bez dopłat za małe ilości oraz pakowanie ● ● Długość przewodu co do centymetra, zgodna ze specyfikacją klienta ● ● Najmniejsze promienie gięcia od 7,5 x d ● ● Obniż koszty magazynowania oraz zwiększ przepływ gotówki ● ● Dostępne w ciągu 24h lub dziś Więcej informacji www.readychain.pl Tak indywidualne jak Państwa projekt - zalewane złącza od igus ® ● ● Różne rozmiary: M8, M12, M23, M40, USB 3.0 itd. ● ● Rozmiary M23+M40 z szybkim zamykaniem SpeedTec ® ● ● Wersje kątowe ● ● Zgodnie z normą UL/CSA ● ● Możliwość oznaczenia logo klienta ● ● Materiał ESD dla stref ATEX ● ● Zabezpieczone przed otwarciem ● ● Uszczelnione zgodnie z IP66/67 jeszcze przed procesem formowania ● ● Ekranowanie 360° ● ● Oszczędność miejsca i wagi Konfekcjonowanie zgodnie z Państwa życzeniem Zalewane przez profesjonalistów - zalewanie M23 W 100% przetestowane: pole testowe W 100% przetestowany - test ciągłości cyfrowej readycable ® M | Zalewane – rozszerzona oferta readycable ® M – przewody w technologii zalewanej Pliki 3DCAD, konfiguratory, obliczanie żywotności i więcej www.readychain.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=