IGUS | e-prowadniki
133 132 Wszystko z jednego źródła W skład systemu readychain ® wchodzą wstępnie konfekcjo- nowane, zindywidualizowane systemy e-prowadników. Roz- wiązania typu "Plug & Play" są konfigurowane, produkowane i dostarczane zgodnie z indywidualną specyfikacją klientów. Stosowanie stojaka montażowego może przynieść korzyści nawet w przypadku niewielkich ilości. Elastyczne elementy Teleskopowa konstrukcja stojaka readychain ® umożliwia ela- styczne dostosowanie do potrzeb montażowych w danym miejscu. Istnieje możliwość łatwego wprowadzenia zmian w produkcji seryjnej. Poprzez użycie modułowych części, do stojaka można dołączyć dodatkowe elementy. Obniżenie kosztów opracowania prototypu nawet o80%. Stojak transportowo-montażowydlagoto- wych domontażu systemów zasilania. Trwałe zastosowanie Elementy stojaka readychain ® są ocynkowane i dzięki temu przystosowane do długiego użytkowania. Każdy stojak moż- na złożyć w przeciągu kilku godzin. Poszczególne elementy można ponownie wykorzystać w dowolnym czasie i dlatego nie należy ich utylizować, jak w przypadku konwencjonalnych, spawanych stojaków transportowych. Precyzyjne dopasowanie "Plug & Play" Wszystkie interfejsy i narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby montaż systemów e-prowadników mógł przebiegać w szybki i łatwy sposób. Kompleksowy system zawiera odpowiednio dopasowane złącza, wtyczki, płyty, skrzynki z czujnikami, łożyska liniowe, przyłącza do centralnego smarowania, itp., a wszystkie te elementy znacznie skracają czas montażu. Stojak readychain ® | Modułowy, szybki i gotowy do montażu Do 1600 zamówień tygodniowo, ponad 3000 m 2 powierzchni, "gwarancja e-prowadnik- przewód" od 1989r. 3 zmiany, 24 inżynierów projektu, 306 pracowników wyłącznie w zakresie montażu W fabryce igus ® readychain ® , montujemy indywidualne systemy e-prowadników. Wszystko pod jednym dachem. Nowoczesne procesy, indywidualne projekty lub produkcja seryjna 12 fabryk readychain ® na całym świecie readychain ® | Fabryka igus ® readychain ® Więcej informacji www.readychain.pl Montowanie indywidualnych przewodów Kompleksowe usługi - od zatwierdzenia systemu po montaż Pliki 3D CAD, konfiguratory, obliczanie żywotności i więcej www.readychain.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=