IGUS | e-prowadniki
129 128 RoHS DIN EN ISO 9001:2008 i ISO/TS 16949:2009 igus ® jest certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001: 2008 i ISO/TS 16949: 2009 w zakresie systemów zasilania, przewodów i konfekcjonowania, a także łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego. ESD/ATEX e-prowadniki igus ® wykonane ze standardowego materiału igumid G od- powiadają klasyfikacji Niemieckiego Federalnego Biura Fizyki i Technologii (PTB) Ex II 3 GD zgodnie z ATEX-RL 94/9/EG. e-prowadniki igus ® wykona- ne z igumid ESD odpowiadają klasyfikacji Niemieckiego Federalnego Biura Fizyki i Technologii (PTB) Ex II 2 GD zgodnie z ATEX-RL 94/9/EG. IPA Pomieszczenie czyste Wiele e-prowadników nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czy- stych zgodnie z DIN EN ISO 14644-1. Zatwierdzone przez Instytut Fraun- hofera IPA. UL, CSA, CEI, CE i VDE Wszystkie materiały igumid dla e-prowadników i e-tub posiadają atest UL. Materiał igumid NB posiada zatwierdzenie klasy ochrony przeciwpożaro- wej IIb zgodnie z testem VDE 0304 część 3/5.70, atest V2 zgodnie z UL94 i klasą materiału budowlanego B2 zgodnie z DIN 4102. Interbus, CC-Link i DESINA Przewody chainflex ® produkowane są zgodnie z wieloma międzynarodo- wymi standardami. Certyfikat Interbus: do certyfikacji Interbus niektórych przewodów BUS'owych CF11. CC-Link: CC Link to Fieldbus stworzo- ny przez Mitsubishi Electric Automation. igus ® chainflex ® CFBUS.035 ma certyfikat CC Link. DESINA: wiele przewodów chainflex ® jest zgodnych z Desina. NFPA: wmodelach CF130.US i CF140.US igus ® oferuje przewód MTW (Przewód Obrabiarki) spełniający wymagania NFPA 79 Wyraźnie cichszy Systemy e-prowadników igus ® są wyraźnie cichsze. W laboratorium aku- stycznym TÜV i igus ® Sp. z o.o. porównano różne e-prowadniki (zobacz również e-prowadniki zoptymalizowane pod względem hałasu strona 91 ) igumid Materiał igumid jest wolny od toksyn, zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS). if Design Award 34 iF Design-Awards od 1987 www.igus.pl/iF Więcej informacji www.igus.pl Standardy oraz normy | Certyfikacja Kontrola jakości każdej produkcji e-prowadników igus ® Loka l i zacj a tes towa e-prowadników ESD Przewody chainflex ® z wieloma certyfikatami np. DESINA Testy poziomu hałasu w laboratorium akustycz- nym igus ® igus ® readychain ® readycable ® Gotowe do montażu systemy e-prowadników. Przewody ze złączami. Zminimalizuj koszty procesu. Wszystko z jednego źródła.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=