IGUS | e-prowadniki
127 126 ≈ RAL 9004 .0 ≈ RAL 7023 .3 ≈ RAL 7037 .31 ≈ RAL 9003 .1 ≈ RAL 9002 .1S ≈ RAL 2003 .2 ≈ RAL 1018 .4 ≈ RAL 7035 .14 igumid G igumid NB igumid ESD igumid TE igumid GE MPa 190/130 78/40 * * * % 004/006 20/210 * * * MPa 9.000/7.000 2.900/1.200 * * * MPa MPa 240 120 230 55 200 – 79 79 83 72 80 g/m 3 Ω*cm >10 11 >10 11 <10 9 >10 11 >10 11 Ω >10 11 >10 11 <10 9 >10 11 >10 11 °C / °F -40°C / -40°F -40°C / -40°F -40°C / -40°F -40°C / -40°F -40°C / -40°F °C / °F +120°C / +248°F +80°C / +176°F +80°C / +176°F +70°C / +158°F +120°C / +248°F °C / °F +180°C / +356°F +170°C / +338°F +150°C / +302°F 140°C / +284°F +200°C / +392°F – HB V2 HB HB HB – ++ ++ ++ ++ ++ – ++ ++ ++ ++ x – ++ ++ ++ ++ ++ – ++ ++ ++ ++ – – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 igumid G / NB igumid TE ++ = + = – = = ++ = tak x = nie *Wartości na zapytanie Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu! Czas dostawy* dla specjalnych kolorów: od 5 dni roboczych. *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Więcej informacji www.igus.pl/plasticsforlongerlife Ceny produktów są zawsze oparte na kolorze czarnym. e-prowadniki w dowolnym kolorze pokazanym na karcie wyboru koloru podlegają opłacie za kolor w oparciu o procent jego zastosowania. Wszelkie inne kolory, które nie są pokazane na wykresie, są indywidualnie obliczane w zależności od artykułu i ilości, o ile jest to technicznie możliwe. Z reguły kolorowe e-prowadniki nie są dostępne z magazynu. Czas dostawy i opłaty dodatkowe w przypadku kolorowych e-prowadników są dostępne na zapytanie. Zasadniczo wszystkie specyfikacje dotyczące stabilności (na przykład długości samonośnej) i właściwości materiału dotyczą tylko czarnych e-prowadników. Charakterystyka kolorowych e-prowadników ® może się różnić. Dotyczy to również wszystkich e-pro- wadników ze specjalnych materiałów, takich jak e-prowadniki wykonane z materiału igumid ESD lub innych specjalnych materia- łów. Ze względów technicznych materiały HT i ESD nie mogą być dostarczane w innych kolorach. Kolory i specjalne rozwiązania Dane materiałowe igumid | Kolory | Środowisko techniczne Dane materiałowe igumid Odpornośćchemiczna | Środowisko techniczne Odporne Warunkowo odporne Podatne Nas. roz. wod. Nasycony roztwór wodny Podanewartości sąwarto- ściami określonymi w ba- daniach laboratoryjnych i są specyficzne dla ma- teriału. Wszystkie specy- fikacje dotyczą czarnych e-prowadników Odporność chemiczna igumid Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Średnia Stężenie wagi % Aceton 100 ++ ++ Kwas mrówkowy (wodny) 2 + ++ Amoniak (wodny) 10 ++ ++ Benzyna 100 ++ ++ Benzen 100 ++ ++ Bitum 100 + – Kwas borowy (wodny) 10 ++ + Kwas masłowy 100 + – Chlorek wapnia (wodny) Nas. roz. wod. ++ ++ Chlorowany węglowodór ++ + Woda chlorowa Nas. roz. wod. – – Kwas chromowy (wodny) 1 + – Olej napędowy 100 ++ ++ Kwas octowy 2 ++ + Kolor ++ ++ Tłuszcze, tłuszcz spożywczy ++ ++ Fluorowane węglowodory ++ ++ Formaldehyd (wodny) 30 + + Oleje hydrauliczne ++ + Roztwór wodorotlenku potasu 10 ++ ++ Węglan potasu (wodny) 60 ++ ++ Siarczan potasu (wodny) 100 ++ ++ Octan metylu 100 ++ ++ Mleko ++ ++ Olej mineralny ++ ++ Węglan sodu (wodny) 50 ++ ++ Olej, olej smarujący ++ ++ Olej, olej spożywczy ++ ++ Kwas oleinowy 100 ++ ++ Olej parafinowy ++ ++ Perchloroetylen 100 ++ – Żywice poliestrowe (ze styrenem) ++ ++ Propan ++ ++ Rtęć ++ ++ Kwas chlorowodorowy pH 2 + – Kwas chlorowodorowy 2 – – Kwas chlorowodorowy 10 – – Tusz, farba drukarska ++ ++ Wazelina ++ ++ Kwas winowy + ++ Siarczan cynku (wodny) 10 ++ – Tabela danych materiałowych Jednostki miary Właściwości mechaniczne Granica plastyczności (suche/mokre) Wydłużenie przy zerwaniu (suche/mokre) Moduł sprężystości (próba rozciągania) Granica sprężystości (zginanie) 7800 3000 9500 1290 7200 Wytrzymałość na zginanie Twardość D w skali Shore'a Właściwości ogólne Gęstość 1,37 1,14 1,2 1,02 1,46 Absorpcja wilgoci 23/50 r.h. % wagi 1,4 3,4 1,9 0,8 0,7 Maks. absorpcja wody % wagi 5,6 7,6 7,3 1,6 4 Właściwości elektryczne Specyficzna odporność przejściowa Rezystancja powierzchniowa ROA Właściwości termiczne Najniższa temp. robocza Górna długoterminowa temp. stosowania Górna krótkoterminowa temp. stosowania Certyfikaty materiałów Klasa palności UL94 Bez silikonu Bez halogenu 2002/95/EG (RoHS) 2002/96/EG (WEEE) Kolor ]zgodnie z RAL, ok. Czarny Standard,dostępnyzmagazynu! Indeks Szary Kolorspecjalny,tylkoe-prowadniki Indeks Srebrno-szary Kolor specjalny, tylko e-tuby Indeks Biały Specjalny kolor Indeks Szaro-biały Specjalny kolor Indeks Pomarańczowy Specjalny kolor Indeks Żółty Specjalny kolor Indeks Jasnoszary Specjalny kolor Indeks Warianty kolorów e-prowadników z numerami RAL
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=