IGUS | e-prowadniki

125 124 E61.29.50.075.0 IG 1303-640-1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 E6.29.060.150.0.CR* IG 0704-400 e-skin ® IG 1504-755 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 E4.32.10.063.0.CR * IG 1303-640-1 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 E14.3.038.0 IG 0308-295 2500.05.055.0 IG 0308-295 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 Klasyfikacja pomieszczeń czystych e-prowadników igus ® Poprzez zastosowanie specjalnego materiału, aktualnie już niski poziom ścierania e-prowadnika, może zostać jeszcze bardziej zredukowany. Specjalne i kłopotliwe rozwiązania stosowane wwielu aplikacjach, można zastąpić prostym, standardowym e-pro- wadnikiem. Do wielu zastosowań e-prowadniki ze specjalnych materiałów są całkowicie odporne na ścieranie. Testy IPA potwierdzają, że standardowe e-prowadniki igus ® spełniająwymagania pomieszczeń czystych, "przetestowane i certyfikowane jako bardzo dobre". e-prowadniki stosowane w pomieszcze- niach czystych, które są poddawane testom, muszą spełnić wymogi tych aplikacji pod kątem bardzo dużej odporności ruchomych elementów na ścieranie. e-prowadniki, (np.) muszą charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie dla spełnienia standardowych wymagań w takich miejscach. Wynik: generowanie cząstek E14.3.038.0 Pomiar generowania cząstek Natężenia pola pomiar Natężenie pola [V/cm] Punkt pomiarowy Pomiar [V/cm] 1. Wartość (4 godziny) 2. Wartość (20 godzin) 3. Wartość (28 godzin) 4. Wartość (44 godziny) 5. Wartość (48 godzin) Referencyjna siła pola E (po neutralizacji) Cząstka> 0,2 μm na min Okres pomiaru [min] Punkt pomiarowy 1 Punkt pomiarowy 3 Punkt pomiarowy 2 Punkt pomiarowy 4 Klasa ISO 2 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla E14.3.038.0 Poziom 1 Zgodność z ESD wg SEMI E78-0998 dla E14.3.038.0 oraz E6.29.0.050.055.0 Wynik: natężenie pola E6.29.050.055.0 Więcej informacji www.igus.pl/cleanroom Pomieszczenia czyste i ESD | Środowisko techniczne Bezpieczne i czyste dzięki e-prowadnikom igus ® AbsorpcjaPOZIOM1 potwierdzonaprzez Instytut IPA-Fraunhofer zgodniezSEMIE78-0998dlastandardowegoma- teriałuE6. Stała, nieprzerwanaprzewodnośćpodyktowanabrakiempołączeńotwór-trzpień (bezszczelinpowietrznych). Testy igus ® : e-prowadniki i przewody chainflex ® są testowane pod kątem od- porności na działanie che- mikaliów i olejów w długo- terminowych testach e-tuby, które odpychają go- rące wióry, do +850 ºC za pomocąmateriału igus ® igu- midHT www.igus.pl/HT Zabrudzone środowisko | Środowisko techniczne Doświadczenie igus ® z: Pył, brud, błoto, kompost, drewno, włókna tekstylne, papierowy pył, pasta ścier- na, czynniki chłodzące, pył szklany, odłamki szkła, pył węglowy, piasek, korund i wiele innych. e-tuby igus ® w obszarze występowania wiórów obrabiarki Gorący asfalt nie stanowi problemu dla e-tub igus ® Szlam kompostowy, liczne referencje dostępne na zapytanie SystemE4wspalarni, bezpieczny również w przypadku ściernego brudu i pyłu Odpryski, gorące wióry Testy laboratoryjne i liczne zastosowania w prak- tyce udowodniły, że e-prowadniki igus ® i e-tu- by niezawodnie chronią przewody w robotach spawalniczych i obrabiarkach od 20 lat. e-tuby wykonane z igus ® igumid HT są odporne na go- rące wióry o temperaturze do + 850°C (1562°F), wióry nie przyklejają się. Tymsposobempowstają nowe możliwości dla wymiany kompleksowych i drogich stalowych prowadników. Wszystkie e-tuby E2 i E4 ze standardowego asortymentu są dostępne na zapytanie wmateriale igumid HT. igumid G w bezpośrednim kontakcie z dużą ilo- ścią stopionego aluminium nie jest zalecany. Brud, kurz, wióry Materiały i konstrukcja sprawiają, że e-prowadniki igus ® znakomicie rozwiązują problemy w trudnych warunkach. Doświadczenie i referencje do aplikacji sądostępnenazapytanie. Proszęskonsultowaćsię z igus ® w kwestii Twojej aplikacji. Próżnia e-prowadniki igus ® wykonane z igumid G mogą być stosowane w aplikacjach próżniowych. Wy- stępuje bardzo małe odgazowanie. Odporność chemiczna igumid G jest odporny na paliwo, smary, oleje, tłuszcze, alkohole, estry, ketony oraz alifatyczne i aromatyczne węglowodory. Utleniacze i kwasy są szkodliwe. Tabela  strona 127 pokazuje fragment odporności na chemikalia. Odporne na kwas e-prowadniki są dostępne na zapytanie. Odporność na chłodziwo e-prowadniki i e-tuby mają udowodnioną odpor- ność na czynniki chłodzące. Zawsze jednak chęt- nie wykonujemy indywidualne testy, jeśli masz szczególne problemy lub zaawansowane roz- wiązania. Tabela dotycząca odporności na chemikalia  Strona 127 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Klasa zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 Odpowiada US Fed. Std. 209E Seria klasyfikacji Numer raportu Szybkość [m/s] Klasa ISO 1 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 1 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 1 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 1 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 2 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 2 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 2 brak porównywalnej klasyfikacji 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 2 brak porównywalnej klasyfikacji 1,0 Klasa ISO 3 Klasa 1 2,0 Klasa ISO 3 Klasa 1 0,5 / 1,0 / 2,0 Klasa ISO 5 Klasa 100 0,5 / 1,0 / 2,0 *Specjalny materiał do zastosowania w pomieszczeniach czystych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=