IGUS | e-prowadniki
123 122 igumid ESD: II 2 GD igumid G: II 3 GD Więcej informacji www.igus.pl/esd ● ● ESD (Electro Static Di- scharge) - zapobiega- nie statycznym wyłado- waniom komponentów budowy lub montażo- wych w obszarze pro- dukcyjnym ● ● ATEX (Atmosphères Explosibles) - zapobie- ganie wyładowaniom statycznym w środowi- sku zagrożonym wybu- chem Pomiary rezystancji powierzchniowej dla e-pro- wadników igus ® ze specjalnym materiałem igu- mid GC, zostały wykonane już w 1992 r. przez igus ® GmbH wraz z PTB (Physikalisch-Techni- sche-Bundesanstalt) w Brunszwiku, uzupełnio- ne dodatkowymi certyfikatami w 1998 r. i 1999 zgodnie z DIN 53482 oraz wytycznymi dla elek- tryczności statycznej ZH1/200 Federacji Stowa- rzyszeń Handlowych. W trakcie dalszych inno- wacji materiał igumid ESD uzyskał certyfikat PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) wmaju 2002 r. Materiał igumid ESD łączy w swoich wła- ściwościach wymagania ESD oraz kryteria ATEX. W przypadku niektórych wymagań mechanicz- nych igumid ESD przewyższa nawet standardo- wy materiał igumid i został przetestowany przez ponad 10 milionów cykli w centrum technolo- gicznym igus ® . ESD i ATEX | Środowisko techniczne 100% wyprodukowanych e-prowad- nikówESD jest sprawdzanych pod kątem stałej przewodności od jednego końca do drugiego Twoje korzyści dzięki produktom ESD ● ● Materiał ESD przetestowany w najcięższych warunkach przez ponad 10 mln cykli ● ● Otwierane e-prowadniki z uchwytami montażowymi i podziałem wewnętrznym w wykonaniu ESD i ATEX dostępne z magazynu ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Sprawdzony przez lata użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem ● ● Czas dostawy od 7:00 do 20:00 - zamawianie i dostawa Przewodnictwo produktów igus ® z igumid ESD W przeciwieństwie do tymczasowo przewodzących powłok lub niestabilnych środków anty- statycznych, zastosowane dodatki zapewniają długotrwałe i nie wymagające konserwacji prze- wodnictwo. Aby zapewnić pełne przewodnictwo e-prowadnik nie może wykazywać tylko prze- wodnictwa pojedynczych jego elementów, lecz w całości, od jednego końca do drugiego, musi nieprzerwanie wykazywać przewodnictwo elektryczne. Wszystkie produkty w tym katalogu są zoptymalizowane pod tym względem, a ciągłe przewodnictwo jest mierzone i dokumentowane przed dostawą za pomocą testu 100%. Tylko e-prowadniki, które przeszły ten test otrzymują atest i są dostarczane do klientów. Kolor* produktów igumid ESD: podobny do RAL7015, szary, aby zapewnić możliwość odróżnienia od standardowych materiałów. (*Wyjątek: pokrywa e-prowadnika zipper i triflex ® R - tutaj w kolorze czarnym) e-prowadniki igus ® ESD/ ATEX dostępne z maga- zynu są pokazane online www.igus.pl/esd lub w oddzielnym katalogu Uchwyty montażowe (koniec ruchomy i stały) prze- wodzące prąd (np. materiał ESD lub metal) Podkładka przewodząca prąd lub rynny prowadzące (metalowe) e-prowadnik materiał ESD e-prowadnik materiał ESD Podłączenie e-prowadnika zgodnie z Dyrektywą ATEX 94/9/WE ESD i ATEX | Środowisko techniczne e-prowadniki igus ® wykona- ne ze standardowego ma- teriału igumidGodpowiada- ją klasyfikacji Niemieckiego Federalnego Biura Fizyki i Technologii (PTB) Ex II 2GD zgodniezATEX-RL94/9/EG e-prowadniki igus ® wykona- ne ze standardowego ma- teriału igumid G dpowiada- ją klasyfikacji Niemieckiego Federalnego Biura Fizyki i Technologii (PTB) Ex II 3 GD zgodnie z ATEX-RL 94/9/ EG. igus ® igumid ESD z cer- tyfikatem PTB Otrzymaliśmy oficjalny certyfikat od niemieckiego krajowego laboratorium normalizacyjnego (PTB) na materiał igumid ESD i jes- teśmy w stanie dostarczyć kopię na zapytanie. Więcej informacji o klasyfikacji e-prowadników igus ® II 2 GD Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa: te dodatkowe instrukcje obsługi odnoszą się do zabezpieczonych przed wybuchem wersji naszych e-prowadników typu ESD w kolo- rze szarym (podobnym do RAL 7015). Uzupełniają one instrukcje instalacji dla standardowych e-prowadników i informacje katalogowe. Informacje w tych instrukcjach zawierają tylko dane dla stref ochrony przeciwwybuchowej. Informacje techniczne w instrukcjach montażowych i dane w katalogu obowiązują nadal dla standardowych e-prowadników dopóki nie zostaną wyklu- czone lub zamienione na poniższe. Wymagana dokumentacja i inne dokumenty są składane w następujących instytutach zgodnie z dyrektywą ATEX: Niemieckie Federalne Biuro Fizyki i Technologii (PTB) Brunszwik i Berlin Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig/Niemcy Montaż, demontaż i instalacja: Należy postępować zgodnie z informacjami w Instrukcji mon- tażu dla standardowych e-prowadników i katalogu, dotyczących montażu, demontażu i in- stalacji, aby zapewnić bezproblemową eksploatację. e-prowadniki igus ® ESD należy uziemić odpowiednimi środkami zgodnie z rysunkiem nr 18392.2 w celu usunięcia wszelkich ładunków elektrostatycznych. Montaż, instalacja, uruchomienie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez personel przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej! Należy również przestrze- gać odpowiednich krajowych przepisów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów krajowych w zakresie ochrony przeciwwybuchowej podczas instalacji i eksploatacji. Oddanie do eskploatacji: przed uruchomieniem systemu sprawdź, czy system został pra- widłowo zainstalowany zgodnie z instrukcjami montażu dla standardowych e-prowadników i informacjami z katalogu. Prawidłowe uziemienie należy sprawdzić szczególnie w przypadku e-prowadników ESD. Konserwacja: e-prowadniki igus ® są bezobsługowe*. Prawidłowe uziemienie e-prowadników musi być kontrolowane w regularnych odstępach czasu. (*w przypadku dużych projektów po- trzebne są indywidualne plany konserwacyjne i mogą zostać w razie potrzeby utworzone) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=