IGUS | e-prowadniki
121 120 C° C° Magnetycznie wykrywalne polimerowe e-prowadniki Dla przemysłu spożywczego i tytoniowego Materiał igumid DT jest wykryty w najdrobniejszym fragmencie wszystkich powszechnie stosowanychmetalowych systemów wykrywania i dlatego może być automatycznie wybrany Cząstki tak małe jak 1,0 mm mogą być rozpoznawane we fragmentach przechodzących z szybkością 20 m/min Więcej informacji dostępnych na www.igus.pl/wykrywalny-prowadnik Więcej informacji www.igus.pl/plasticsforlongerlife Materiały igus ® : ● ● igumid G ● ● igumid NB ● ● igumid ESD ● ● igumid TE ● ● igumid GE ● ● igumid DT Dane techniczne mate- riałów igus ® , temperatury i odporność chemiczna Od strony 126 Środowisko techniczne: ● ● Odporność na ogień ● ● Promieniowanie ● ● Warunki pogodowe ● ● Zimno, ciepło ● ● Strefy zagrożenia wy- buchem ● ● Próżnia ● ● Gorące wióry ● ● Brud, pył ● ● Pomieszczenia czyste ● ● Chemikalia Danemateriałowe igus ® | Środkowisko techniczne plastics for longer life ® - wiedza o polimerowych materiałach igus ® Inżynierowie igus ® opracowują ponad 500 nowych związków tworzyw sztucznych każdego roku, testują bezkonserwacyjne łożyska ślizgowe w ponad 15 000 eksperymentach rocznie. W ten sposób, w ostatnich latach stworzyli obszerną bazę właściwości trybologicznych polime- rów. Dzięki tym danymmożemy z wyprzedzeniem ocenić większość aplikacji i zapewnić nasze- mu klientowi pewność podczas użytkowania. Nasze obliczenia i analizy są oparte na wynikach bieżących testów praktycznych w naszym centrum technicznym oraz naszym doświadczeniu w zastosowaniach ślizgowych. Głównymi punktami naszych testów są siły pchające/ciągnące, wartości tarcia i ścieranie w różnych warunkach i szybkościach, a także czynniki takie jak brud, warunki atmosferyczne lub uderzenia. Testujemy wszystkie komponenty systemu, takie jak przewody, węże, systemy mocowania przewodów i inne akcesoria, obok e-prowadników lub e-tub i rynien prowadzących. Środowisko techniczne Materiał igumid G, z którego wykonane są e-prowadniki igus ® , posiada następujące szerokie możliwości w zakresie radzenia sobie w różnych środowiskach: zdolność radzenia sobie z ci- śnieniem i uciążliwymobciążeniem, odporność na ścieranie, wytrzymałość, stabilne zachowanie w wysokich i niskich temperaturach, oraz przydatność do użytku na zewnątrz. Dowodzą tego liczne przykłady zastosowania, od bloków chłodniczych po huty stali. W ekstremalnych przy- padkach oferujemy również modyfikacje i inne związki igus ® jako rozwiązanie. Fabryka igus ® - automatyczne łączenie w zespoły i pasy transmisyjne wykonane z igumid G igumid G ● ● Odporne na UV! ● ● Zakres temperatur -40°C (40°F) do +120°C (248°F) Materiał igumid | Środowisko techniczne Klasa palności igumid G ● ● UL94-HB (standard) igumid NB: ● ● UL94-V2 (standard) ● ● UL94-V0 (na zapytanie) Stopień palności igumid G Właściwości ognioodporne igumidGmożna opi- sać za pomocą różnych klasyfikacji. Większość e-prowadników igus ® jest wytwarzanych z igu- mid G, tj. popularne systemy e-prowadników E4.1 i E2/000. Klasyfikacje: ● ● Procedura testowa VDE 0304 części 3/5.70 ● ● Testowane zgodnie z UL94 "Standardowe te- sty palności tworzyw sztucznych dla przed- miotów w urządzeniach" Klasyfikacja 94 HB dla grubości korpusu 3,2 i 1,6 mm. ● ● Testowane zgodnie z normą DIN 4102 "Za- chowanie przeciwpożarowe materiałów bu- dowlanych i części" klasy B-2. ● ● W celu uzyskania dalszych wymagań należy skonsultować się z firmą igus ® w zakresie specjalnych rozwiązań, takich jak materiały o właściwościach samogasnących (UL94-V2 lub UL94-V0). Stopień palności igumid NB Wszystkie e-prowadniki easy i serie 14, F17 wy- konane są z niepodtrzymującegopaleniamateriału igumidNB. Te e-prowadniki mają następującą kla- syfikację palności: ● ● Klasyfikacja UL94-V2 ● ● Klasyfikacja VDE 0304 część 3/5.70- IIb ● ● Palność materiałów DIN 4102 - B2 ● ● W celu uzyskania dostępności materiału V0 należy skonsultować się z firmą igus ® Odporność nawarunki atmosferyczne i temperaturę igumid G jest odpowiedni do zastosowań na ze- wnątrz. Właściwości mechaniczne e-prowadnika nie ulegają pogorszeniu. e-prowadniki igus ® są stosowane w tak niskich temp. jak -40°C (40°F). Instalacja może być zagrożona w temp. poniżej -25°C (-13°F). Wówczas oferujemy rozwiąza- nia wykonane z materiałów zachowujących ela- styczność przy niskich temp. Stała temp. +120°C (248°F) jest możliwa przy igumid G, krótkotrwała do + 180°C (370°F). Jednakwartości mechanicz- ne są zmniejszone, a żywotność ograniczona. Odporność na promieniowanie igus ® oferuje rozwiązania dla obszarów o wysokim promieniowaniu. Pod wpływem promieniowania gamma, w zakresie 8 x 10 4 rd, właściwości mech. igumid G zmieniają się w niewielkim stopniu. Teleskop zwierciedlany na 2200metrach. Wytrzymały przy wysokich szybkościach wiatru, śniegu, lodzie i zwiększonym pro- mieniowaniu UV e-prowadnik rolkowy na systemie rozła- dunkuwęgla z przepisami przeciwpożaro- wymi - przesuw 190m, waga wypełnienia 8 kg/m, v = 0,5 m/s Transmisja na żywo z Zimowych Igrzysk OlimpijskichwLillehammer, przesuw75m w temperaturze -25°C (-13°F) Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=