IGUS | e-prowadniki
119 118 Więcej informacji www.igus.pl W idealnym przypadku, przewody/węże powinny być zamocowane na obu końcach e-prowadnika lub przynajmniej na ruchomym końcu e-prowadnika. Systemmocowania przewodów dla przewodów elektrycznych Systemmocowania przewodówmoże składać się ze standardowych elementów lub może być wykonany na zamówienie. W przypadku więk- szości zastosowań można użyć naszych stan- dardowych profili C z uchwytami montażowymi i oszczędzających miejsce zacisków chainfix. Oferujemy również proste rozwiązania moco- wania przewodów, wykorzystujące grzebienie mocujące i opaski przewodowe. W idealnych przypadkach przewody należy zamocować na obu końcach e-prowadnika za pomocą mo- cowania przewodów (w kilku przypadkach wystarczające jest zabezpieczenie przed od- kształceniem na ruchomym końcu e-prowad- nika - w tych przypadkach należy skonsulto- wać się z firmą igus ® ). chainfix | Elementy systemu mocowania chainfix | Elementy systemu mocowania Właściwości zacisków chainfix Optymalna obudowa igus ® chainfix o obniżonej wysokości Długa żywotnośćwdynamicznych aplikacjach dzięki ulepszonym elementom zaciskowym Integracja z uchwytami montażowymi KMA - oszczędza czas i przestrzeń montażu i są dostępne dla kompletnych systemów z prze- wodami i mocowaniem przewodów Udoskonalona stopka dla łatwego dopasowania w profil C Czarna obudowa i wkręty zapewniające estetyczny wygląd Śruby ustawcze, dokręcone kluczem imbusowym, dla łatwego montażu Znak kierunku montażu Grzebienie mocujące jako indywidualne części Grzebień mocujący jest zintegrowany na końcu uchwytu montażowego, a przewody i węże można zamocować za pomocą opaski przewodowej. Szybki i łatwy w montażu (przypinany). Grzebień mocujący jest również ujęty przez zamocowanie uchwytów montażowych Dłuższa żywotność przewodów Konstrukcja oszczędzająca miejsce Montaż w profilu C KMA (po- limerowe/metalowe uchwyty montażowe) możliwe Grzebienie mocujące z przypinanym połączeniem dla profilu C Grzebienie mocujące 3050.ZC i 3075.ZC mogą być mocowane bezpośrednio w profilu C bez śrub ani żadnego dodatkowego osprzętu. Przypinane grzebienie mocujące można zwolnić i przestawić za pomocą śrubokrętu jako dźwigni. Dostępne 4 opcje: Grzbienie mocujące z przypinanym połączeniem dla profilu C Zinte- growane mocowanie przewodów dla e-tub E2 - seria R Grzebienie mocujące dla stałych po- przeczek Grzebienie mocujące dla otwieranych poprzeczek Obejmy nasadowe chainfix - modułowe mocowanie przewodów Obejmy nasadowe chainfix to seria uchwytów i dolnych części wykonanych z tworzywa sztucz- nego dla przewodów o średnicach od 4 mm do 24 mm. Obejmy chainfix są dostępne dla profili C, nadają się również do montażu w uchwytach montażowych KMA i przypinanych mocowa- niach przewodów dla poprzeczek. Charakterystyka: Szybki montaż bez narzędzi Możliwe 2 i 3 warstwy, jedna na drugiej Każda warstwa może być odłączona i zmieniona później Wysokie siły rozciągające w przypadku instalacji jednowarstwowej, zmniejszając liczbę warstw Separatory systemu mocowania - separator ze zintegrowanymi zębami Możliwość montażu w uchwycie montażowym Separator systemu mocowania może być ustawiony w zależności od potrzeb Możliwość podwójnegomocowania przewodów Łatwy montaż bez użycia śrub Ekonomiczne Dla większości serii dostępne z magazynu Element mocowania przewodów poza przekrojem e-prowadnika Łatwemocowanie przewodów, nawet wzamkniętych e-tubach Stopniowemocowanie prze- wodów - dobry dostęp Dopasowanie do e-prowadników i e-tub Łatwy montaż w istniejącej instalacji Prosty montaż w listwachmontażowych i profilu C na uchwytachmontażowych KMA chainfix nugget - dla profilu C i listwy montażowej Opcja 1: uniwersalne mocowanie przewodów, dla średnicy z Ø 20 mm i Ø 30 mm Opcja 2: mocowanie poprzez przypinanie do standardowej listwy montażowej Inteligentny pomocnik dla elektrykówwprzemyśle budowaniamaszyn Akcesoria dla wszyst- kich KMA ze zintegrowanym profilem C Łatwe w montażu, bez żadnych śrub i narzędzi Regulowane do każdego wypełnienia e-prowadnika Bardzo małe zapotrzebowanie na miej- sce Łatwe mocowanie przewodów dzięki mocowaniu ze wstępnie konfekcjonowanymi opa- skami przewodowymi Minimalny odstęp między systemem mocowania przewodów a począt- kiem promienia gięcia Testy przeprowadzone w naszych laboratoriach wykazały, że mocowanie przewodów umiesz- czone w ostatnim punkcie gięcia e-prowadnika nie ma wpływu na trwałość przewodów igus ® chainflex ® . Możliwe jest zatem zintegrowanie systemu mocowania z uchwytem montażowym. Opcje mocowania przewodów, tj. zacisk chainfix lub oszczędzające miejsce grzebienie mocu- jące, są oferowane przez igus ® dla prawie wszystkich e-prowadników. Przewody chainflex ® mogą być bezpośredniomocowane w uchwycie montażowym (minimalny odstęp od ostatniego obracającego się ogniwa e-prowadnika nie jest konieczna) Mocowanie przewodów igus ® chainfix w uchwycie montażowym w praktyce - tutaj sto- sowane do przewodów i węży Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=