IGUS | e-prowadniki
113 112 540° +360° +360° Więcej informacji www.igus.pl/MRM Ruch obrotowy | RBR | Rynny prowadzące Rynny prowadzące - standardowy system modułowy RM W zależności od dynamiki i obciążenia aplikacji rynny wykonane są ze stali lub stali nierdzew- nej (materiał: 1.4301). Wprzypadku zastosowań z wysokim cyklem roboczym, zapewniamy poli- merowe wkładki ślizgowe w rynnach prowadzą- cych. e-prowadniki igus ® nie wymagają żadnych dodatkowych podkładek ślizgowych ani do kon- taktu z podłożem, ani ze ściankami bocznymi. Chętnie zaoferujemy kompletne systemy z rynna- mi prowadzącymi, a także wesprzemy Cię szki- cami do Twojej własnej konstrukcji. Zasada działania ● ● Jeżeli zdefiniowany kąt obrotu dolnego pier- ścienia został osiągnięty, następny górny mo- duł nad nim jest automatycznie poprowadzony dzięki zintegrowanemu systemowi zakotwicze- nia. Cały system potrzebuje tylko mechanicz- nego transferu siły ● ● Konstrukcjaminimalizuje potencjalne zakłóce- nia. System Multi-Rotation Module jest ideal- ny dla aplikacji obrotowych, dużych obciążeń i w środowiskach zanieczyszczonych ● ● Wprzeciwieństwie do innych systemówwyko- rzystujących styki ślizgowe, e-prowadnikmoże prowadzić węże do powietrza, gazu lub pły- nów, a także przewody BUS'owe i światłowody ● ● Nawetwtrudnychwarunkachśrodowiskowych. igus ® systemRM - rynny prowadzące do aplikacji z ruchem obrotowym z RBR Ruch obrotowy z RBR, średnica 6000 mm, obro- towy pierścieńwewnętrzny Moduły igus ® MRM: ob- racaj ciężkie wypełnienie na małej przestrzeni, np. w obrabiarkach lub teles- kopach Rozwiązania igus ® e-spool i zig-zag w teatrze. Oszczędzającemiejsce i bezobsługowe: prowadź bezpiecznie, we wszystkich kierunkach, wszystkie rodzaje energii, danych i mediów Typowe obszary zastoso- wań: zastosowania mor- skie, urządzenia układa- jące/odbierające, koparki czerpakowe, żurawie ob- rotowe, inne zastosowania obrotowe Wieloobrotowy moduł igus ® (MRM) pomaga realizować ruchy obrotowe do 900° i więcej. Za pomocą Wieloobrotowego Modułu (MRM) mogą być realizowane większe kąty obrotu 900° i więcej. Dzięki dodatkowym modułom kąt rotacji może być zwiększany w "nieskończoność". Jedna warstwa dla obrotów do 540°, dwie warstwy dla 900°, większe kąty obrotu są możliwe z większą ilością warstw. Moduły obrotowe i dodatkowe idealnie nadają się do ruchów obroto- wych o dużej wadze wypełnienia i ograniczonej przestrzeni. ● ● Kilkapojedynczych systemów jest nakładanychna siebie i połączonychw jeden kompletny system ● ● Maksymalny obrót poszczególnych poziomów można łatwo dodać, umożliwiając ruchy ob- rotowe do 900 stopni i więcej ● ● Kompaktowa konstrukcja umożliwia pracę nawet w ciasnych przestrzeniach i może być do- wolnie rozszerzana ● ● Możliwe wysokie wagi wypełnienia ● ● e-prowadniki mogą być dowolnie montowane ● ● Szybkości obwodowe do 1 m/s Opcjonalnie z pokrywą Ruchy obrotowe w małych przestrzeniach - twisterband Ruchy obrotowe do 7000° (* pozycja montażu, pionowa: do 3000°, pozioma: 7000° i wię- cej) Możliwe szybkości obrotowe do 360°/s 2 dostępne opcje: otwierane zatrzaskowo lub z konstrukcją "easy" Wersja HD z bardzo stabilnym połączeniem trzpień/hak dla jeszcze dłuż- szej żywotności, a także dla temperatur poniżej 0°C Kompaktowe, modułowe i lekkie Taśmy mogą być wydłużane i skracane zgodnie z wymaganiami Minimalna przestrzeń montażowa, ściśle dopasowana do osi obrotowej Mogą być niezawodnie używane w różnych położeniach montażowych (poziomych lub pionowych) Ekonomiczne i łatwe do wypełnienia Więcej informacji Od strony 848 twisterchain ® | twisterband | e-spool Ruchy obrotowe i spiralne do 540°* - twisterchain ® Wyższe obciążenia i bardziej płynna praca Druga generacja e-prowadników igus ® twister- chain ® o znacznie poprawionej stabilności twisterchain ® ma modułową konstrukcję szero- kości, wysokości i promienia Mocniejszy z pośrednim ogniwem - możliwa większa waga wypełnienia Waga mniejsza o 25% od istniejącego twisterchain ® Szybkości obrotowe do 1m/s i więcej Ruchy obrotowe/spiralne do 360° dostępne zmagazynu (*do 540° na zapytanie) Wysoce dynamiczne i płynniejsze działanie (z nową rynną prowadzącą) Gładkie, przyjazne dla przewodów wnętrze Więcej informacji Od strony 826 Specjalne rozwiązanie : e-spool - bęben kablowy bez pierścienia styko- wego Możliwość prowadzenia wielu różnych przewodów w małych przestrzeniach Możliwość różnych mediów i średnic w jednym bębnie Brak naprężeń rozciągających działających na przewody Zasilaniewewszystkich kierunkach (poziomym, pionowym, po przekątnej) Oszczę- dzające miejsce - e-prowadnik wraca do pozycji zwiniętej, umożliwiając ruch w zakresie pracy Średnice przewodów do 17 mm Przewody mogą być dodane lub wymienione Alternatywa dla rozwiązań zig-zag Maks. szybkość rozłożenia i złożenia: 1 m/s Więcej informacji Od strony 862 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=