IGUS | e-prowadniki
chainfix 1124 907.881.XXX.N 907.825.XXX.N chainfix 1125 CFB 907.825.XXX.N CFB 907.881.XXX.N CFB20.1 N x 2 907.825.1.XXX 2 907.825.2.LLL 3 MAT 0040012 3 92.42.XXX 1 1 1 CFB20.2 N CFB20.1 N x 2 907.881.1.XXX 2 907.825.2.LLL 2 MAT 0040012 2 92.42.XXX 1 1 B PU* = (XXX - 25) H PU = N* 20 + 2 LLL = N* 20 + 13 B PU* = (XXX - 37)/2 H PU = N* 20 + 2 LLL = N* 20 + 13 B PU* = (XXX -37)/2 CFB907.825. | Polimerowe, łącznikowesystemymocowania Wzór zamówienia N = Liczba warstw bloków trzymających XXX= Bi - 3 mm (uchwyt montażowy) Nr art. z wersją 881 Wzór zamówienia N = Liczba warstw bloków trzymających XXX= Bi - 3 mm (uchwyt montażowy) Nr art. z wersją 825 Więcej informacji www.igus.pl/CFB Systemy mocujące chainfix | Łącznikowy system mocowania CFB907.881. | Polimerowe, łącznikowesystemymocowania CFB - modułowy, polimerowy system mocowania przewodów do montażu na C-profilu ● ● Indywidualne rozwiązania systemów mocowania ● ● Dostępne 2 warianty ● ● Szybki montaż standardowym połączeniem śrubowym ● ● Możliwość zamocowania w uchwycie montażowym na początku e-prowadnika ● ● Indywidualna produkcja od 1 sztuki ● ● Wytrzymałe i ekonomiczne Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w celu doboru tego produktu XXX = Bi (uchwyt montażowy) - 3 mm Bi (uchwyt montażowy) + 5 XXX = Bi (uchwyt montażowy) - 3 mm Bi (uchwyt montażowy) + 5 Modułowe elementy nasadowe Modułowe elementy nasadowe Systemy mocujące chainfix | Łącznikowy system mocowania Czas dostawy na zapytanie, wzwiązku z indywidualną produkcją dlaKlienta! Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Lista części Opis Nr art. Ilość Trzymający blok zewnętrzny Listwa Śruba z podkładką z gwintem Nakrętka 6-kątna M8 Profil C (część KMA) Blok systemu mocowania wg wymagań klienta Blok systemu mocowania wg wymagań klienta Trzymający blok wewnętrzny Lista części Opis Nr art. Ilość Trzymający blok zewnętrzny Listwa Śruba z podkładką z gwintem Nakrętka 6-kątna M8 Profil C (część KMA) Blok systemu mocowania wg wymagań klienta 12 12 4 12,5 12,5 N* 20 + 23 27,4 *≤ 165 mm N* 20 + 23 26,4 12 4 12 12,5 12,5 *≤ 165 mm Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w celu doboru tego produktu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=