IGUS | e-prowadniki
hi [mm] CFV.31.N15 E4.31L/R4.31L CFV.31.N15 12 11,6 32 CFV.42.C 2600/2700/2650/2680 CFV.42.C 16 28 46,2 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48L CFV.80.C R2.75 CFV.80.C 16 28 76,2 E4.64L E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 E2/000 ● ● 2600/2700 ● ● 2650/2680 ● ● 3400/3500 ● ● 3450/3480 R2.1 ● ● R2.75 E4.1 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 E4.1L ● ● E4.31L/R4.31L ● ● E4.38L/R4.38L ● ● E4.48L/R4.48L ● ● E4.64L 1122 chainfix 1123 chainfix A A A A ≤ ø A [mm] [mm] CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 20 CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 30 ≤ ø A [mm] [mm] CFN.20.N35 20 Pasujące do e-prowadników i e-tub. System mocowania na zewnątrz przekroju poprzecznego prowadnika. Stopniowe mocowanie bez problemów z miejscem - nawet przy różnych złączkach Łatwe zaciskanie od góry do C-profilu lub listwy montażowej - również odpowiednie dla zastosowań statycznych w panelach sterowania itp. Dla serii igus ® Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Więcej informacji www.igus.pl/CFV www.igus.pl/nuggets Elementy systemu mocowania z zębami | Stopniowe Element mocowania przewodów poza przekrojem e-prowadnika ● ● Łatwe mocowanie przewodów, nawet w tubach ● ● Stopniowe mocowanie - dobry dostęp podczas moderni- zacji wielu przewodów ● ● Dla e-prowadników i e-tub ● ● Łatwa modernizacja ● ● Łatwa instalacja dla listew 15 (TS92.31) oraz profili C na uchwytach montażowych KMA Dla serii igus ® Dla serii igus ® Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Opcja 1 | chainfix nuggets dla C-profili Opcja 1 : Opaski chainfix nuggets dla C-profili Opcja 2 : chainfix nuggets dla listwy montażowej 35 ● ● Opcja 1: Uniwersalne mocowanie kabli w C-profilach ● ● Opcja 2: Zamontowane na listwie 35 ● ● Łatwe mocowanie z opaskami kablowymi ● ● Bardzo mała przestrzeń wymagana ● ● Łatwy montaż, bez śrubokrętów i narzędzi ● ● Dopasowane do wszystkich wypełnień e-prowadnika Opcja 2 | chainfix nuggets dla listwy montażowej Listwa montażowa ● ● Listwa montażowa 35 Profil C Dla wszystkich uchwytów montażowych z profilem C Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Nr art. Nugget Dla C-profili 10,8 16,4 Nr art. Nugget Dla listwy montażowej Listwa montażowa 35 20 Nr art. Dla serii Wysokość wewn. Do użycia 31 Listwa montażowa 15 (TS92.31) 35 KMA* z C-profilem 45 KMA* z C-profilem 32 KMA* z C-profilem 42 KMA* z C-profilem 38 KMA* z C-profilem 48 KMA* z C-profilem 75 KMA* z C-profilem 64 KMA* z C-profilem 56 KMA* z C-profilem 80 KMA* z C-profilem *KMA = uchwyt montażowy z polimeru/metalu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=