IGUS | e-prowadniki
1118 chainfix 1119 chainfix E2/000 ● ● 1400/1500 ● ● 2400/2500 ● ● 2450/2480 ● ● 2600/2700 ● ● 3400/3500 ● ● 3450/3480 E2R100/R ● ● R157/R158 ● ● R167/R168 ● ● R48 R2.1 ● ● R2.40 ● ● R2i.40 E4.1L ● ● E4.48L/R4.48L E4.1 ● ● E4.21 ● ● E4.28/R4.28 T3 ● ● T3.29 E6 ● ● E6.29 ● ● R6.29 ● ● E6.35 ● ● E6.40 E6.1 ● ● E61.29/EF61.29 ● ● E61.35 ● ● E61.40 Bi D≤ mm C A B C A B C D [mm] [mm] [mm] [mm] 21.1.Z 1400/1500 2 2020.Z 2400/2500 2 2020.ZR 2450/2480 2 262.Z 2600/2700 3 301.Z 3400/3500 3 34501.Z 3450/3480 3 1585.01.Z R157/R158 3 1685.01.Z R167/R168 4 481.ZR R48 2 R2.26.Z R2.26/R2.26i 2 R2.40.Z R2.40/R2i.40 2 48.Z E4.48L 2 48.ZS E4.48L 2 T2103.Z E4.21 2 28.Z E4.28 2 28.ZT R4.28 2 E6.29.02.Z T3.29 2 E6.29.02.Z E6.29/E61.29 2 R6.29.02.Z R6.29 2 E6.35.02.Z E6.35/E61.35 3 E6.40.02.Z E6.40/E61.40 3 Więcej informacji www.igus.pl/cfx_separator Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Separatory systemu mocowania | ze zintegrowanymi zębami Separatory systemu mocowania - separator ze zintegrowanymi zębami ● ● Do stosowania na pierwszym i ostatnim ogniwie e-prowadnika ● ● Idealny w małych przestrzeniach ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® ● ● Łatwy montaż bez śrubokręta ● ● Ilość “ n ” zależy od wybranych przewodów (typ, średnica) i dostępnej przestrzeni Separatory systemów mocowania są zamontowane na pierwszym lub ostatnim ogniwie e-prowadnika. Alternatywnie mogą być one zamontowane wewnątrz e-prowadnika jako mocowanie przejściowe. Dla serii igus ® Separatory systemu mocowania | przegląd produktów | wymiary montażowe Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Zakres produktów | Wymiary montażowe Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Nr art. Dla serii Liczba zębów 10 4 – 6 10 4 – 6 10 4 – 6 10 4 – 6 18 4 – 14 14 4 – 10 22 4 – 18 22 4 – 18 10 3,5 10 6,5 10 3 – 6 12 3 – 7 14 4,5 8 20 14 4,5 8 20 8 4 1 4 10 4 – 6 10 4 15 6 8 4 1 4 8 4 1 4 10 4 10 4 8 4 1 4 13 4 – 8
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=