IGUS | e-prowadniki

111 110 03.05.10/70 03.10.010/070.0 05.16.018/018 06.20.018/018 06.20.038/350 06.30.018/018 06.64.018/018 10.1.028/028 10.1.038/600 10.1.048/048 10.1.075/220 10.2.028/028 10.2.038/600 10.2.048/048 10.2.075/220 10.3.028/028 10.3.038/600 10.3.048/048 10.3.075/220 10.4.028/028 10.4.038/600 10.4.048/048 10.4.048/400 10.4.075/220 1400.050.075/075.0 1400.068.038/038.0 1500.038.075/450.0 2400.09.055/250 250.05.060/060 250.07.060/060 2700.15.150/090 B15i.050.100/460 E/Z14.1.038/038 E/Z14.2.038/038 E/Z14.3.038/038 E/Z14.3.075/075 E/Z14.4.038/038 TE14.50.028/028 TE26.120.063/063 igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus igus 540° 2 m/s 20 m/s 2 Część nieruchoma K o n i e c przesuwu Obrotowa Więcej informacji   www.igus.pl/rbr-configurator Zalecamy wahliwe uchwy- tymontażowe dowiększo- ści zastosowań z ruchem obrotowym z RBR Standardowy e-prowadnik E2/000, kąt obrotu 225° Ruch obrotowy | RBR | Aplikacje Ruch obrotowy z RBR RBR (podwójny promień gięcia) oznacza, że e-prowadnik może zginać się w dwóch kierun- kach.Większość e-prowadników igus ® może być stosowana w konstrukcjach RBR , z wyjątkiem niektórych promieni gięcia, dla e-tub R117 do R9850 i dla serii 07, 09, 17, 15 i 17. RBR nieko- niecznie musi być identyczny ze zwykłym pro- mieniem gięcia R e-prowadnika. Na przykład nr art. E4.32 . 15 . 100/425 .0 opisuje serię e-prowad- ników E4.32 o wewnętrznej szerokości 150mm, standardowym promieniu gięcia R = 100 mm i RBR 425 mm. Większość ruchu obrotowego można uzyskać za pomocą opcji RBR. Udało się uzyskać kąty obrotu do 540°. Prosimy skontak- tować się z firmą igus ® w kwestiach dotyczących określonych zastosowań. Ruchy obrotowe wymagają mniejszej wysoko- ści montażowej. e-prowadniki ślizgają się głów- nie po powierzchniach wykonanych z polimeru, stali nierdzewnej (materiał 1.4301) lub stali i są prowadzone przez kanały w ruchu obrotowym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kon- strukcji, prosimy sprawdzić system z montażem bocznym. Promień gięcia, okręgu oraz szerokość e-prowadnika są zmienne przy tej linii produktów. Ruch obrotowy ze standardowymi e-prowadnikami Zdjęcie po lewej przedstawia zastosowanie, które zostało osiągnięte dzięki użyciu standardowych e-prowadników. Takie rozwiązanie jest możliwe przy odpowiedniej dostępnej przestrzeni oraz przy ograniczeniu kątów obrotu maks. do 450°. W takimprzypadkuwszystkie e-prowadniki, e-tuby oraz przewody od igus ® mogą zostać zastoso- wane. RBR - ruch obrotowy wsystemie igus ® E4, zainstalowanym na dźwigu Ruch obrotowy ze standardowym e-pro- wadnikiem igus ® Ruch obrotowy o kącie 180° ze stan- dardowym e-prowadnikiem na napędzie dźwigu Pionowy ruch obrotowy standardowego e-pro- wadnika E2 Zakres produktów dla ruchu obrotowego z RBR e-prowadniki z RBR dostępne w standardzie z magazynu dla kompletnego zakresu triflex ® . Dodatkowo, zapewniamy bogatą ofertę e-prowadników z RBR w standardzie . W innych sys- temach, RBR wykonywany jest na zamówienie, a możliwość zaoferowania Państwu takiej opcji będzie dla nas dużym zaszczytem. e-prowadniki igus ® z RBR , dostępne w wersji standard triflex ® R, easy triflex ® oraz triflex ® . Seria e-prowadników wykazana w tabeli to seria zawiera- jąca wersję z RBR dostępną z magazynu. Prawie wszystkie e-prowadniki igus ® mogą być do- starczone jako wersja z RBR . W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. ● ● Przewody chainflex ® z płaszczem zewnętrznym TPE są specjalnie dostosowane do e-pro- wadników z opcją RBR ● ● System mocowania przewodów tylko dla ruchomego końca Tabela e-prowadników RBR dostępnych z magazynu Ruch obrotowy | RBR | Aplikacje Seria e-prowadników wy- kazana w tabeli to seria z RBR dostępna z ma- gazynu. Prawie wszystkie e-prowadniki igus ® mogą być dostarczone jako wer- sja z RBR . W przypadku jakichkolwiek pytań prosi- my o kontakt. Systemy rynien prowadzą- cych RM i MRM dla roz- wiązań RBR następna strona System E2 medium z ruchem obrotowym RBR 360° na robocie Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Dane techniczne - ruch obrotowy z RBR Maks. kąt obrotu Więcej na zapytanie v maks. W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ® a maks. W zależności od zastosowania, prosimy skontaktować się z firmą igus ® Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Nr art. Seria E2 micro E2 micro E2 micro E2 micro E2 micro E2 micro E2 micro E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini Nr art. Seria E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2 mini E2/000 E2/000 Nr art. Seria E2/000 E2/000 E2 medium E2 medium E2/000 E2 mini easychain ® easychain ® easychain ® easychain ® easychain ® snapchain snapchain

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=