IGUS | e-prowadniki
A C B D A E A C B D A E A D C B A D C B A E A E A C B D A E A C B D A E A D C B A D C B A E A E chainfix 1116 A C B D A E A C B D A D C B A D C B A E E4.1 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 ● ● E4.112/R4.112 ● ● E4.162 ● ● 800 ● ● 840 E4/light ● ● 14040/14140 ● ● 14550/14650 ● ● 15050/15150 ● ● 1640 E6.1 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.80L ● ● E6.80 A C B D A E A C B D A E A D C B A D C B A E A E chainfix 1117 ≤ ø A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] [mm] [mm] CFC-08-M 04 - 08 CFC-12-M 08 - 12 CFC-16-M 12 - 16 CFC-20-M 16 - 20 CFC-24-M 20 - 24 ≤ ø A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] [mm] [mm] CFC-12-M 08 - 1 ≤ ø A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] [mm] [mm] CFC-08-C 04 - 08 CFC-12-C 08 - 12 CFC-16-C 12 - 16 CFC-20-C 16 - 20 CFC-24-C 20 - 24 ≤ ø A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] [mm] [mm] CFC-12-B 08 - 12 Profil C Dla wszystkich uchwytów montażowych z profilem C Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Więcej informacji www.igus.pl/cfx_obejmy Opcja 1 | Obejmy nasadowe do profilu C Opcja 1 : Obejmy chainfix - modułowy system mocowania dla profilu C ● ● Dostępny do wszystkich e-prowadników z profilem C ● ● Mogą być również zamontowane w uchwyciemontażowym KMA ● ● Polimerowy, dla kabli do średnicy przewodu 4 - 24 mm ● ● Szybka instalacja bez narzędzi ● ● 2 i 3 warstwy na sobie są możliwe ● ● Każda warstwa zdejmowana i możliwa do przedłużenia Dla serii igus ® Obejma - nr art. CFC-XX- M Dolna część - nr art. CFC-XX- C Obejma - nr art. CFC-XX- M Systemy mocowania chainfix | Obejmy nasadowe Opcja 2 | Obejmy nasadowe dla poprzeczek otwieranych Opcja 2 : Obejmy chainfix - obejmy nasadowe dla otwieranych poprzeczek ● ● Dowszystkich e-prowadników z otwieranymi poprzeczkami, nr art. 450.XX . ● ● Polimerowe, dla kabli o średnicy od 8 mm do 12 mm ● ● Szybka instalacja bez narzędzi ● ● 2 i 3 warstwy na sobie są możliwe ● ● Każda warstwa zdejmowana i możliwa do przedłużenia Dla serii igus ® Dolna część - Nr art. CFC-XX- B Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Nr art. obejma 14,5 13 5,5 7,5 30 23,7 24 10 14 36 32,4 32,5 13,6 18,9 42 43,2 39,1 17,6 11,5 45 54 49 22 27 50 Nr art. obejma 23,7 24 10 14 36 Nr art. dolna część 14,5 12,5 5,5 7 24 23,8 18 11 7 28 32,4 23,6 13,6 10 32 43,2 24,6 17,6 7 36 54 29 22 7 39 Nr art. dolna część 23,8 21 13 8 38
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=