IGUS | e-prowadniki
chainfix 1114 E2R ● ● R58 ● ● R68 chainfix 1115 easychain ® E200/Z200 E2/000 ● ● 2400/2500 ● ● 2600/2700 ● ● 3400/3500 E2/000 ● ● 2650 ● ● 3400/3500 E4.1 ● ● E4.28 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 ● ● E4.112/R4.112 E4/light ● ● 14040/14140/18840 ● ● 14240/14340 ● ● 14550/14650/19050 ● ● 15050/15150/19850 ● ● 15250/15350 ● ● 1640/1608 E6 ● ● E6.52 / R6.52 ● ● E6.62 ● ● E6.80L ● ● E6.80 E6.1 ● ● E61.52 ● ● E61.62 ● ● E61.80 [mm] 2050.Z 6 2650, E4.28, E61.52, E6.52 3035.ZS 3 3400/3500 3050.ZS 5 3400/3500 3075.ZS 7 3400/3500 3850.ZS 5 E4/H4/R4.32, E4/H4/R4.42, 14240/14340, 15250/15350, E61.62, E6.62 4550.ZS 5 E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, E4/H4/R4.112, 14040/14140/18840,14550/14650/19050, 15050/15150/19850,E61.80,E6.80L,E6.80, 1640/1608 4575.ZS 7 E4/H4/R4.56, E4/H4/R4.80, E4/R4.112, 14040/14140/18840, 14550/14650/19050, 15050/15150/19850,E61.80,E6.80L,E6.80, 1640/1608 [mm] 2050.Z 6 E/Z200, 2400/2500, 2600/2700 3050.Z 5 3400/3500 3075.Z 7 3400/3500 [mm] 3050.ZC 5 3075.ZC 7 [mm] 3050.Z* 5 R68 3075.Z 7 R68 5850.Z 4 R58 Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Opcjonalnie Więcej informacji www.igus.pl/grzebienie Opcja 2 | Grzebienie kablowe dla profili C Opcja 2: Grzebienie kablowe chainfix z otwieraniem zatrzaskowym dla profilu C ● ● Wciskane elementy mocujące KMA profil C ● ● Łatwy montaż bez śrubokręta ● ● Łatwy demontaż za pomocą śrubokrętu, ale pewne mocowanie podczas pracy ● ● Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Opcja 3 | Grzebienie kablowe dla e-tub E2, seria R Opcja 3 : Zintegrowany system mocujacy dla e-tub E2 - seria R ● ● Systemmocowaniamoże zostać całkowicie ukryty w e-tubie ● ● Łatwy montaż bez śrubokręta ● ● Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Dla serii igus ® Dla serii igus ® Profil C Dla wszystkich uchwytów montażowych z profilem C Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Opcjonalnie Opcja 4 | Grzebienie kablowe do stałych poprzeczek Opcja 4: Grzebienie chainfix dla poprzeczek stałych Opcja 5: Grzebienie dla poprzeczek otwieranych ● ● Wciskane na poprzeczki stałe lub otwierane ● ● Dla dużej ilości konfekcjonowanych przewodów ● ● Mocowanie na dwóch poziomach ● ● Gdy KMA jest za mały dla profilu C ● ● Łatwy montaż bez śrubokręta ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Opcja 5 | Grzebienie kablowe do otwieranych poprzeczek Dla serii igus ® Dla serii igus ® Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Nr art. grzebień kablowy Szerokość Liczba zębów Dla serii 60 35 50 75 48 48 74 Nr art. grzebień kablowy Szerokość Liczba zębów Dla serii 60 50 74 Nr art. grzebień kablowy Szerokość Liczba zębów Dla serii 50 Dla wszystkich uchwytów montażowych z profilem C 75 Dla wszystkich uchwytów montażowych z profilem C Nr art. grzebień kablowy Szerokość Liczba zębów Dla serii 50 75 46 *Możliwe jedynie z e-prowadnikami o szerokości 100 mm i więcej
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=