IGUS | e-prowadniki

1112 2000er B A 3000er B A C 6,2 14 38 8 2 12/90° 2 8 18 25 5 7 2 (n-1) x 10 28 35 6 8 2 18 44 12 2 12/90° (n-1) x 10 2 8 6,2 easychain ® ● ● E200/Z200 E2/000 ● ● 1400/1500/1450/1480 ● ● 2400/2500/2450/2480 ● ● 255 E2R100 ● ● R117/R118 E2R ● ● R48 E4.1 ● ● E4.21 E6.1 ● ● E61.29/EF61.29 ● ● E61.35 ● ● E61.40 E6 ● ● E6.29/R6.29 ● ● E6.35 ● ● E6.40 chainfix 1113 2000er B A 3000er B A C 6,2 14 38 8 2 12/90° 2 8 18 25 5 7 2 (n-1) x 10 28 35 6 8 2 18 44 12 2 12/90° (n-1) x 10 2 8 6,2 easychain ® ● ● E26/Z26 ● ● E300/Z300 E2/000 ● ● 2600/2700/2650/2680 ● ● 3400/3500/3450/3480 E4.1L ● ● E4.38L/R4.38L ● ● E4.48L/R4.48L ● ● E4.64L E4.1 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 ● ● E4.112/R4.112 ● ● E4.162 ● ● 800 ● ● 840 E4/light ● ● 14040/14140/18840 ● ● 14240/14340 ● ● 14550/14650/19050 ● ● 15050/15150/19850 ● ● 15250/15350 ● ● 1640/1608 E6.1 ● ● E61.52 ● ● E61.62 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.52 / R6.52 ● ● E6.62 ● ● E6.80L ● ● E6.80 chainfix A B C [mm] [mm] [mm] 2020.ZB 3 – 2030.ZB 4 – 2040.ZB 5 – 2050.ZB 6 – 2070.ZB 8 – 2090.ZB (= 2030.ZB + 2040.ZB ) 9 – 2100.ZB 10 – 2125.ZB (= 2050.ZB + 2050.ZB ) 12 – A B C [mm] [mm] [mm] 3050.ZB 5 – 3075.ZB 7 – 3100.ZB 10 – 3115.ZB 11 – 3125.ZB 12 – 3150.ZB 15 – 3175.ZB 17 – 3200.ZB 20 + 3225.ZB 22 + 3250.ZB 25 + ≤ ø [mm] [mm] [N] CFB.001 36 222 N ≤ ø [mm] [mm] [N] CFB.001 36 222 N Dla serii igus ® Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Uniwersalne Więcej informacji www.igus.pl/grzebienie Seria 2000 | Grzebienie kablowe jako pojedyncza część Opcja 1A ; Grzebień kablowy chainfix serii 2000, jako pojedynczy element ● ● Dostępne jako części indywidualne ● ● Wkręcone w uchwyt montażowy KMA* z profilem C (*uchwyt montażowy plastik-metal) ● ● Mogą być wepchnięte do uchwytu mocującego ● ● Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Pojedynczy grzebień kablowy Zmontowany Opaski kablowe jako pojedyncza część Seria 3000 | Grzebienie kablowe jako pojedyncza część Dla serii igus ® Systemy mocowania chainfix | Grzebienie kablowe | Uniwersalne Opcja 1B : Grzebień kablowy chainfix serii 3000, jako pojedynczy element ● ● Dostępne jako części indywidualne ● ● Wkręcone w uchwyt montażowy KMA* z profilem C (*uchwyt montażowy plastik-metal) ● ● Mogą być wepchnięte do uchwytu mocującego ● ● Pojedyncza część w strukturze skrzynki przełączników lub instalacji maszyny ● ● Akcesoria dla systemów e-prowadników igus ® Pojedynczy grzebień kablowy Zmontowany Opaski kablowe jako pojedyncza część Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/chainfix Nr art. grzebień kablowy Liczba zębów [n] Otwory środkowe – = nie / + = tak 30 15 – 40 20 – 50 30 – 60 40 – 80 60 – 90 – – 100 80 – 120 – – Nr art. grzebień kablowy Liczba zębów [n] Otwory środkowe – = nie / + = tak 50 30 – 75 55 – 100 80 – 115 95 – 125 105 – 150 130 – 175 155 – 200 180 90 225 205 102,5 250 230 115 Nr art. opaski kablowe, opakowanie: 100 części Szerokość x wysokość Siła trzymania 4,8 x 150 Nr art. opaski kablowe, opakowanie: 100 części Szerokość x wysokość Siła trzymania 4,8 x 150

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=