IGUS | e-prowadniki

1110 XX XX 25 11 1,5 12 25 11 1,5 12 25 16 10,5 4,5 17 35 17 1,75±0,1 18 35 1,75±0,1 18 XX XX 25 11 1,5 12 25 11 1,5 12 25 16 10,5 4,5 17 35 17 1,75±0,1 18 35 1,75±0,1 18 chainfix 1111 chainfix Systemy mocowania chainfix | Profile C Opcjonalnie | Do dużych obciążeń Więcej informacji www.igus.pl/chainfix Standardowy profil C, nr art. CF.92.42. XX ● ● Dla wszystkich obejm CFX igus ® i KMA z profilem C ● ● Standardowy materiał: stal galwanizowana, CF.92.42. XX ● ● Dostępne również ze stali nierdzewnej, prosimy wstawić indeks .E. P rzykład: n r art. CF.92.42. XX .E ● ● Tolerancja długości dla profilu C ±1 mm jest możliwa! XX = długość w mm / Materiał: stal nierdzewna 1.4301/AISI 304 Profil C, nr art. CF.92.52. XX ● ● Dla wszystkich obejm CFXL igus ® ● ● Ze zwiększoną siłą trzymania - do wymagających aplikacji ● ● Standardowymateriał: stal ocynkowana n r art. CF.92.52. XX ● ● Dostępne również ze stali nierdzewnej, prosimy wstawić indeks .E. P rzykład: n r art. CF.92.52. XX .E ● ● Tolerancja długości dla profilu C ±5 mm jest możliwa! XX = długość w mm / Materiał: stal nierdzewna 1.4301/AISI 304 Standardowy profil C, nr art. CF.92.42. | Dla konwencjonalnych aplikacji Może być zintegrowany z KMA z profilem C! Profil C, nr art. CF.92.52. | Ze zwiększoną siłą trzymania w ciężkich warunkach Zawszemontowany z przodu e-prowadnika. Niemoże być zintegrowany wuchwyciemontażowymKMA! Może być zintegrowany z KMA! Montaż z przodu KMA! Systemy mocowania chainfix | Testy Test igus ® : test porównawczy trzech różnych systemów mo- cowania. Wynik: wytrzymałość na rozciąganie obejm chainfix igus ® jest trzy razy wyższa niż u tradycyjnych obejm. Test sił rozciągających z obejmami CFX igus ® . Test na rozciąganie kabli chainflex ® . Testy na rozciąganie obejm igus ® z grzebieniem kablowym. Systemy mocowania igus ® są testowane w warunkach realnych pod względem wielu parametrów Zarówno pod wpływem płynów jak woda, czy olej lub w różnych temperaturach otoczenia. Współpraca syste- mów chainfix z różnymi materiałami płaszczy kabli i węży jest również bardzo ważnym czynnikiemw przeprowadzonych te- stach. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/chainfix

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=