IGUS | e-prowadniki
1108 45 45 3 2 2 45 3 2 2 45 45 3 2 2 45 3 2 2 45 45 3 2 2 45 3 2 2 chainfix CFX12.1.Z1 CFX12.2.Z1 CFX12.2.Z2 CFX12.2.Z3 CFX12.3.Z1 CFX12.3.Z2 CFX12.3.Z3 CFX12.3.Z4 1109 chainfix CGXX CDXX CDXX.C ≤ ø [mm] CG12 CD12 CD.12.C CFX/CFXL12.X 06 - 12 CG14 CD14 CD.14.C CFX/CFXL14.X 12 - 14 CG16 CD16 CD.16.C CFX/CFXL16.X 14 - 16 CG18 CD18 CD.18.C CFX/CFXL18.X 16 - 18 CG20 CD20 CD.20.C CFX/CFXL20.X 18 - 20 CG22 CD22 CD.22.C CFX/CFXL22.X 20 - 22 CGXX CDXX CDXX.C ≤ ø [mm] CG26 CD26 CD.26.C CFX/CFXL26.X 22 - 26 CG30 CD30 CD.30.C CFX/CFXL30.X 26 - 30 CG34 CD34 CD.34.C CFX/CFXL34.X 30 - 34 CG38 – – CFX/CFXL38.X 34 - 38 CG42 – – CFX/CFXL42.X 38 - 42 ≤ ø [mm] CFX12.1.Z1 2 x – – – 6 CFX12.2.Z1 2 x 1 x – – 6 CFX12.2.Z2 1 x – 1 x – 6 + 12 CFX12.2.Z3 – – 2 x – 6 + 8 CFX12.3.Z1 2 x 3 x – – 6 CFX12.3.Z2 1 x 2 x 1 x – 6 + 12 CFX12.3.Z3 1 x – 1 x 1 x 6 + 12 CFX12.3.Z4 – 1 x 2 x – 6 + 10 sprężyna blokująca rowek dla prostej i precyzyjnej instalacji Wskazówka: Używając obejmchainfix na profilu Cw uchwyciemontażowymdla serii E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.48L trzeba użyć skróconego koryta dociskowego. Dla skróconego korytka dociskowego prosimy wstawić indeks do nr art “ K “ = Przykład: nr art. CFX12.1 K Systemymocowania chainfix | Obejmy | Koryta dociskowe Więcej informacji www.igus.pl/cfx_obejmy www.igus.pl/multiobejmy CDXX | Konwencjonalne kliny pośrednie dla wszystkich podwójnych i potrójnych obejm, jako jedna część CD.XX.C | Zoptymalizowane kliny pośrednie dla podwójnych i potrójnych obejm, jako jedna część Obejmy chainfix ● ● Wbudowane żebra mocno trzymają kable w systemie mocowania ● ● Zoptymalizowana rynna podwójna, nie do zgubienia dzięki sprężynie blokującej oraz z rowkiem dla prostej i precyzyjnej instalacji ● ● Konwencjonalna rynna podwójna ● ● Długa powierzchnia kontaktowa polepsza stabilność obejmy ● ● Wysoka sztywność zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy ● ● Dla obejm CFX i CFXL CGXX | Dolny klin wzdłużny, jedna część do wsunięcia w obudowę obejmy Systemy mocowania chainfix | Multi-obejmy CFX12 | Multi-obejmy, uniwersalne systemy mocowania chainfix multi-obejmy ● ● Sprawdzone systemy mocowania chainfix można teraz zastosować z wieloma komponentami ● ● Uniwersalne systemy mocowania – niezliczone możliwości montażu ● ● Oszczędność czasu i przestrzeni montażowej ● ● Kompaktowy i modułowy ● ● Dla małych promieni zewnętrznych ● ● Ekonomiczne Uniwersalny dolny klin i klin pośredni Stal galwanizowana. Dla wersji ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301/AISI 304) Dodatek do nr art. z indeksem “ E “. Przykład: nr art. CFX.12.3.Z1 . E Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Dla obejmy Dolny klin Klin pośredni Klin pośredni Dla obejmy Dolny klin Klin pośredni Klin pośredni Nr art. seria Ilość korytka dociskowego - pojedynczy element
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=