IGUS | e-prowadniki
1104 chainfix 1105 E2/000 ● ● 2400/2500/2450/2480 ● ● 2600/2700/2650/2680 ● ● 3400/3500/3450/3480 E4.1L ● ● E4.38L/R4.38L ● ● E4.48L/R4.48L ● ● E4.64L E4.1 ● ● E4.32/H4.32/R4.32 ● ● E4.42/H4.42/R4.42 ● ● E4.56/H4.56/R4.56 ● ● E4.80/H4.80/R4.80 ● ● E4.112/R4.112 ● ● E4.162 E4/light ● ● 14040/14140/18840 ● ● 14240/14340 ● ● 14550/14650/19050 ● ● 15050/15150/19850 ● ● 15250/15350 E6.1 ● ● E61.40 ● ● E61.52 ● ● E61.62 ● ● E61.80 E6 ● ● E6.40 ● ● E6.52 / R6.52 ● ● E6.62 ● ● E6.80L ● ● E6.80 chainfix Systemy mocowania chainfix | Obejmy | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/cfx_obejmy ● ● Łatwy do odczytania numer art. i boczne oznakowanie dla prawidłowego kierunku instalacji ● ● Zredukowana wysokość instalacji dzięki optymalnej wysokości obudowy (w porównaniu z kon- wecjonalnymi obejmami do 15 mm) ● ● Oszczędność przestrzeni i szybki montaż ● ● Opcja dostawy kompletnego systemu z kablami i zamocowanymi elementami systemów mocowania ● ● Ulepszona podstawa dla szybkiego montażu w profilu C ● ● Łatwy montaż dzięki zestawowi śrub z sześciokątnym łbem ● ● Wysoka wytrzymałość w aplikacjach dynamicznych dzięki udoskonalonym elementom zaci- skowym ● ● Wbudowane żebra w elementach zaciskowych zapewniają pewny zacisk na przewodach ● ● Opcjonalnie: obejmy CFXL ze zwiększoną siłą trzymania dla aplikacji Heavy-Duty (CFXL są zawsze zamontowane z przodu e-prowadnika – nie mogą zostać zintegrowane w uchwycie montażowym KMA z opcją profilu C!) Do zintegrowania w uchwycie mon- tażowym KMA Dla jednego, dwóch, trzech kabli ułożonych na sobie Zredukowana wyso- kość wbudowania, oszczędność miejsca Wysoka wytrzy- małość w dynamicz- nych aplikacjach Obejmy chainfix - szybkie i bezpieczne dopasowanie Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) CFX - obudowa chainfix z zredukowaną wysokością Łatwy i szybki montaż obejm chainfix igus ® Dla serii igus ® Systemy mocowania chainfix | Obejmy Asortyment i materiały ● ● Obejmy stalowe: obejmy i wkręt bez łba ze stali lakierowanej na czarno ● ● Obejmy ze stali nierdzewnej: obejmy i wkręt bez łba: nielakierowane (materiał 1.4301/AISI 304) ● ● Koryta dociskowe: klin wzdłużny i koryta dociskowe (materiał igumid G) ● ● Profil C: stal (materiał ze stali galwanizowanej) lub stali nierdzewnej (materiał 1.4301/ AISI 304) Wysokość wbudowania Jeżeli e-prowadnik, w przypadku dłuższych dróg przesunięcia, przesuwa się sam po sobie, to odległość łbów śrub elementów mocujących w punkcie nieruchomym od górnej krawędzi e-prowadnika musi wynosić co najmniej 10 mm. To ograniczenie powoduje, że wymienione tutaj systemy mocowania nie mogą być zamontowane w punkcie nieruchomymdługiego e-prowadnika. Dla e-prowadników niepodpartych elementy te mogą być użyte bez ograniczeń. Wskazówki ● ● W idealnym przypadku kable są zamocowane na obu końcach e-prowadnika. Muszą one być zawsze zamocowane w punkcie ruchomym e-prowadnika! ● ● Kiedy stosujemy obejmy chainfix w profilu C, w uchwytach montażowych dla serii: E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L (także dla klasycznych serii 280/290 R770, 2828/2928/R7728) musi zostać użyte skrócone korytko dociskowe. Dla skrócone- go korytka dociskowego prosimy wstawić indeks do nr art “ K “ = Przykład: nr art. CFX12.1 K Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=