IGUS | e-prowadniki
1102 1103 CFX CFXL 2000 3000 triflex ® easy triflex ® X 1) – – – – – – – – – – – E33X.XX.2 – triflex ® X 1) – – – – – – – – – – – 33X.XX – easychain ® E/Z200 X 1) – – – – – – 20XX.ZB – – 2050.Z – – – E/Z26 X 1) – – – – – – – 30XX.ZB – – – – – E/Z300 X 1) – – – – – – – 30XX.ZB – – – – – E2/000 1400/1500 X 1) X 1) – – – 21.1.Z – 20XX.ZB – – – – – – 2400/2500 X 1) X 1) – – – 2020.Z – 20XX.ZB – – 2050.Z – – – 2450/2480 X 1) X 1) – – – 2020.ZR – 20XX.ZB – – – – – – 2600/2700 X X 1) X – X 262.Z CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC 2050.Z 2050.Z – – 2650/2680 X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 2050.Z 3) – – 3400/3500 X X 1) X – X 301.Z CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC 30XX.Z 30XX.ZS – – 3450/3480 X X 1) X – X 34501.Z CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 30XX.ZS 3) – – 255 – – – – – – – 20XX.ZB – – – – – – E2 R117/118 X 1) X 1) – – – – – 20XX.ZB – – – – – – R157/158 X 1) X 1) – – – 1585.01.Z – – – – – – – – R167/168 X 1) X 1) – – – 1685.01.Z – – – – – – – – R48 X 1) X 1) – – – 481.ZR – 20XX.ZB – – – – – – R58 X 1) X 1) – – – – – – – – – – – 5850.Z R68 X 1) X 1) – – – – – – – – – – – 30XX.Z R2.1 X R2.26 – – – – – R2.26.Z – – – – – – – – R2.40 – – – – – R2.40.Z – – – – – – – – R2.75 – – – – – CFV.80.C – 30XX.ZB – – – – – E4.1 E4.21 X 1) X 1) – – – T2103.Z – 20XX.ZB – – – – – – E4.28/R4.28 X 1) X 1) – – – 28.Z / 28.ZT – 20XX.ZB – – – 2050.Z – – E4.32/H4.32/R4.32 X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E4.42/H4.42/R4.42 X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E4.56/H4.56/R4.56 X X 1) X X X – CFV.80.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – E4.80/H4.80/R4.80 X X 1) X X X – CFV.80.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – E4.112 X 1) X 1) – X – – – – 30XX.ZB – – 45XX.ZS – – E4.162 X 1) X 1) – – – – – – 30XX.ZB – – – – – 800 X 1) X 1) – – – – – – 30XX.ZB – – – – – 840 X 1) – – – – – – – – – – – – – E4.1L E4.31L/R4.31L X 1) – – X – CFV.31.N15 – – – – – – – E4.38L/R4.38L X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E4.48L/R4.48L X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E4.64L X X 1) X – X – CFV.42.C – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E4/light 14040/14140/18840 X X 1) X X X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – 14240/14340 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – 14550/14650/19050 X X 1) X X X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – 15050/15150/19850 X X 1) X X – – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – 15250/15350 X X 1) X – – – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – 1640/R1608 X X 1) – X – – – – 30XX.ZB – – 45XX.ZS – – E6.1 E61.29/EF61.29 X 1) X 1) – – – E6.29.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – E61.35 X 1) X 1) – – – E6.35.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – E61.40 X X 1) X – X E6.40.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – E61.52 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 2050.Z – – E61.62 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E61.80 X X 1) X X X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – E6 E6.29 X 1) X 1) – – – E6.29.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – R6.29 X 1) X 1) – – – – – 20XX.ZB – – – – – – E6.35 X 1) X 1) – – – E6.35.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – E6.40 X X 1) X – X E6.40.02.Z – 20XX.ZB – – – – – – E6.52 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 2050.Z – – R6.52 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – – – – E6.62 X X 1) X – X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 3850.ZS – – E6.80L X X 1) X X X – – – 30XX.ZB 30XX.ZC – 45XX.ZS – – chainfix | Wybór systemu mocowania przewodów Więcej informacji www.igus.pl/chainfix chainfix | Wybór systemu mocowania przewodów 1) Montowane przed uchwytem montażowym. Obejmy CFXL są zawsze mocowane przed uchwytem montażowym, w oddzielnym profilu C CF.92.52.XX 2) Dostępne na stronie produktu każdej serii e-prowadników. 3) Tylko pół e-tuby = zalecany system mocujący dla wybranego e-prowadnika Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix e-prowadnik seria / system Systemy mocujące chainfix Grzebienie kablowe chainfix Obejmy Obejmy profilu C Obejmy na poprzeczkach Nugget Separatory z syst. mocowania System mocowa- nia stopniowego Grzebienie mocujące Grzebienie mocujące Obejmy nasadowe profilu C Poprzeczki stałe Poprzeczki Dla triflex ® 2) Dla e-tub
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=