IGUS | e-prowadniki
1100 1101 9 10 11 12 13 13 15 16 17 17 18 18 19 20 21 25 26 26 27 Systemy mocowania od igus ® zostały stwo- rzone do wykorzystania w e-prowadnikach i dynamicznych aplikacjach. Połącze- nie materiałów przewodów chainflex ® oraz polimerowych systemów mocowania chainfix od igus ® zostało zaprojektowane dla zapewnienia wysokiej trwałości przewodów oraz maksymalnej siły trzymania. Do naj- bardziej zróżnicowanych obszarów zasto- sowania, igus ® oferuje najlepsze rozwiązania pod względem ceny i pakietu świadczeń, na przykład, sprawdzone obejmy nasadowe do długich przesuwów lub „trudnych“ zastoso- wań, lub opasek kablowych chainfix do ła- twiejszych i tańszych systemów mocowania. Systemy mocowania igus ® chainfix zostały przetestowane i są stosowane przez klientów na całym świecie. Systemy mocowania chainfix igus ® . Elastyczne, szybkie i bezpieczne. Więcej informacji www.igus.pl/chainfix Systemy mocowania chainfix | Wprowadzenie Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Systemy mocowania chainfix igus ® | Dobór produktu Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/chainfix Obejmy i obejmy ze stali nierdzewnej - dla maksymalnej siły trzymania Strona ● ● CFX* Pojedyncze, podwójne, potrójne zaciski ● ● CFXL* Pojedyncze, podwójne, potrójne zaciski z szer. podstawą dla maks. siły ciągnącej ● ● Koryta dociskowe – dolny klin wzdłużny koryta dociskowego ● ● chainfix Multi-Obejmy* Profil C - standardowe i dla aplikacji heavy-duty Strona ● ● Standardowy profil C, nr art. CF.92.42. (do zintegrowania w KMA) ● ● Profil C, nr art. CF.92.52. ze zwiększoną siłą trzymającą (mocowanie z przodu e-prowadnika) Grzebienie kablowe chainfix - uniwersalne, przykręcane lub na wcisk Strona ● ● Opcja 1A: grzebienie kablowe jako pojedyncza część “seria 2000” + opaski kablowe ● ● Opcja 1B: grzebienie kablowe jako pojedyncza część “seria 3000”+ opaski kablowe Grzebienie kablowe chainfix - dodatkowe opcje Strona ● ● Opcja 2: grzebienie kablowe z wciskanym profilem C ● ● Opcja 3: zintegrowany system mocowania dla e-tub E2 - seria R ● ● Opcja 4: grzebienie kablowe do poprzeczek stałych ● ● Opcja 5: grzebienie kablowe do poprzeczek otwieranych Obejmy nasadowe - wysokie siły ciągnące, modułowe mocowanie przewodów Strona ● ● Opcja 1: dla wszystkich e-prowadników z profilem C (dostępne również do montażu w uchwytach montażowych KMA) ● ● Opcja 2: obejmy nasadowe dla poprzeczek otwieranych Separatory z systemem mocowania - z zintegrowanymi zębami Strona ● ● Dla łatwego mocowania przewodów z grzebienieami Element mocowania przewodów poza przekrojem e-prowadnika Strona ● ● Łatwe mocowanie przewodów, nawet w tubach (stopniowe mocowanie przewodów) Nuggets – dla listwy montażowej o profilu C Strona ● ● Opcja 1: bardzo łatwe i uniwersalne mocowanie kabli (dla średnicy Ø 20 mm i Ø 30 mm) ● ● Opcja 2: mocowanie nasadowe na standardowej listwie montażowej Bloki - modułowe systemy mocujące Strona ● ● CFB polimerowy system mocowania przewodów, wiele przewodów w bardzo wąskich przestrzeniach Materiał standardowy: stal galwanizowana. Dostępne również jako stal nierdzewna (materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=