IGUS | e-prowadniki

109 108 A - B C - D D B A C B A E4.28 E4.32 E4.42 E4.80 E4.56 3400 2600 1400 2400 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 0 5,0 2,5 10 15 20 25 30 35 40 0 0,2 0,6 0,8 1,2 1,6 0 1,0 1,4 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 0,4 1,0 1,8 Waga wypełnienia [kg/m] Waga wypełnienia [kg/m] Całkowita długość e-prowadnika [m] Całkowita długość e-prowadnika [m] Samonośne długości można rozszerzyć, wspierając ogniwa obok uchwytów montażowych. Proszę skonsultować się z firmą igus ® , aby uzyskać więcej serii i szczegółów. e-prowadniki E4 monto- wane są w sposób sa- monśny na maszynie z przesuwną kolumną. Osie Y i Z mają przesuw 8000 mm i 1750 mm przy szybkości 25 m/min Więcej informacji www.igus.pl Montowane na boku e-prowadniki są zalecane, jeśli wysokość montażu jest ograniczona Standardowe wartości dla samonośnych długości montowanych na boku, na zapytanie. Samonośne dłu- gości można rozszerzyć, podpierając ogniwa obok uchwytówmontażowych System E4.1 - montowany na boku, samonośny System E2/000 - montowany na boku, samonośny Zalecamy sztywne uchwy- ty montażowe do aplikacji montowanych na boku Montowane na boku | Aplikacje Samonośne - montowane na boku e-prowadniki igus ® mocowane na boku mogą być samonośne w ograniczonym stopniu. "Samonośna długość" w tymprzypadku zależy od następujących czynnikow: czas waga wypeł- nienia szerokość e-prowadnika promień gięcia równoległe rozmieszczenie Im większa waga wypełnienia e-prowadnika, tym krótsza dostępna długość samonośna. Po umiesz- czeniu na boku szerokość e-prowadnika staje się w rzeczywistości wysokością. Wraz ze wzrostem tej wysokości system e-prowadników staje się proporcjonalnie bardziej stabilny. Jeśli dalszy ruch w drugiej osi zostanie dodany do ruchu równo- ległego dwóch e-prowadników, samonośna dłu- gość jest osłabiona. W przypadku zastosowań o niskiej wadze wypełnienia, standardowe uchwy- ty montażowe są odpowiednie. Jeśli jednak waga wypełnienia jest wysoka, a przesuwy są długie, e-prowadnik musi wówczas zostać podparty w całości lub w części. Ze względu na różnorodne możliwości zastosowania, zdecydowanie zale- camy skorzystanie z naszych usług doradczych. "Leżący" e-prowadnik, jedna strona e-prowadnika igus ® jest podparta Samonośny system E4 od igus ® System E4 z częściowym podparciem Długi przesuw, ślizg Montowane na boku e-prowadniki mogą przesuwać się na odcinku ponad 100 m przy od- powiednim prowadzeniu. Wszystkie rodzaje e-prowadników są zaprojektowane do ślizgu na ich boku. Odpowiednia powierzchnia ślizgowa jest zazwyczaj wykonana z polimeru igus ® , stali nierdzewnej (materiał 1.4301) lub stali galwanizowanej, w zależności od tego, jak wysokie są wymagania dotyczące szybkości przesuwu i żywotności. Rolki i łożyska kulkowe lub dodatkowe elementy ślizgowe nie są konieczne w przypadku e-prowadników igus ® . Przewody i węże Przewody i węże muszą być prowadzone tak, aby system e-prowadników mógł się swobod- nie poruszać przez cały czas. Modułowe opcje podziału igus ® oferują wiele możliwości, takich jak separatory pionowe i rozpórki. igus ® z przyjemnością zapewni bezpłatną analizę aplikacji. Montowane na boku | Aplikacje System E4/light typu e-tuba w bezpośrednim kontakcie z wiórami Zasada stosowania rynien prowadzących dla długich przesuwów z mocowaniem bocznym Przykładowy diagram obciążeń dla e-prowadników montowanych na boku, przy 90° Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=