IGUS | e-prowadniki
1096 92.930 93.931 E2/000 ● ● 3500 H Ra = 90 ° 90 ° ha A Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ri ≥ 2 x ha 138,6 64 15 6,6 1097 95.930 95.931 SP H Ra = 90 ° 90 ° ha A Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ri ≥ 2 x ha 106,6 50 15 6,6 E2/000 ● ● 2700 XXX A B Ra B Ri 050 075 100 115 125 150 175 200 225 250 XXX A B Ra B Ri 05 06 * 07 09 * 10 12 15 17 20 93.930 93.931 93.950. 050 95.930 95.931 95.950. 05 93.930 93.931 93.920 93.921 93.950. XXX 93.950 95.930 95.931 95.920 95.921 95.950. XXX 95.950 Dla serii igus ® Wciskana rynna | System SP | 93.930 | 93.931 Wysokość rynny: 138,6 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Wciskana rynna SP | Komponenty Wymiary montażowe Wciskana rynna SP | Komponenty Wciskana rynna | System SP | 95.930 | 95.931 Wysokość rynny: 106,6 mm | Zakres produktów Wymiary montażowe Dla serii igus ® Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Przykład zamówienia: seria 3500, szerokość wewnętrzna 50 mm. Do 20 m rynny wymagane są następujące części: 10 x 1 m, zestaw rynny bez listew ślizgowych (5 x 2 m) 10 x 1 m, zestwa rynny z listwami ślizgowymi (5 x 2 m) Zestaw montażowy z płytą dystansową (21x) Przykład zamówienia: seria 15, szerokość wewnętrzna 50 mm. W przypadku 20 m rynny wymagane są następujące części: 10 x 1 m, zestaw rynny bez listew ślizgowych (5 x 2 m) 10 x 1 m, zestwa rynny z listwami ślizgowymi (5 x 2 m) Zestaw montażowy z płytą dystansową (21x) 40 102 74 65 127 99 90 152 124 105 167 139 115 177 149 140 202 174 165 227 199 190 252 224 215 277 249 240 302 274 XXX = Indeks szerokości 40 94 70 55 109 85 65 119 95 80 134 110 90 144 120 115 169 145 140 194 170 165 229 195 190 244 220 *Płyta dystansowa na zapytanie XXX = Indeks szerokości Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw rynny bez listew ślizgowych, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 9,00 kg Zestaw rynny z listwami ślizgowymi, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 10,00 kg Zestaw listwy ślizgowej, 2 listwy ślizgowe, 1 m sekcja Zestaw śrub do listwy ślizgowej Zestaw montażowy z płytą dystansową ≈ 0,20 kg Zestaw montażowy bez płyty dystansowej ≈ 0,16 kg Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 93.950. 050 Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw rynny bez listew ślizgowych, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 7,10 kg Zestaw rynny z listwami ślizgowymi, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 8,10 kg Zestaw listwy ślizgowej, 2 listwy ślizgowe, 1 m sekcja Zestaw śrub do listwy ślizgowej Zestaw montażowy z płytą dystansową ≈ 0,11 kg Zestaw montażowy bez płyty dystansowej ≈ 0,13 kg Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 95.950. 05
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=