IGUS | e-prowadniki
1094 91.930 91.931 E2 mini ● ● 10 ● ● B15/B15i zipper ● ● 15/R15 H Ra = 90 ° 90 ° ha A Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ri ≥ 2 x ha 55,5 23 12 4,2 1095 92.930 92.931 SP H Ra = 90 ° 90 ° ha A Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ri ≥ 2 x ha 76,6 35 15 6,6 E2/000 ● ● 2500 XXX A B Ra B Ri 015 025 038 050 05 06 07 XXX A B Ra B Ri 02 * 03 05 07 09 10 12 91.930 91.931 91.950. 050 92.930 92.931 92.950. 05 91.930 91.931 91.920 91.921 91.950. XXX 91.950 92.930 92.931 92.920 92.921 92.950. XXX 92.950 Dla serii igus ® Wciskana rynna | System SP | 91.930 | 91.931 Wysokość rynny: 55,5 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Wciskana rynna SP | Komponenty Wymiary montażowe Wciskana rynna | System SP | 92.930 | 92.931 Wysokość rynny: 76,6 mm | Zakres produktów Wciskana rynna SP | Komponenty Wymiary montażowe Dla serii igus ® Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Przykład zamówienia: seria 15, szerokość wewnętrzna 50 mm. W przypadku 20 m rynny wymagane są następujące części: 10 x 1 m, zestaw rynny bez listew ślizgowych (5 x 2 m) 10 x 1 m, zestwa rynny z listwami ślizgowymi (5 x 2 m) Zestaw montażowy z płytą dystansową (21x) Przykład zamówienia: seria 2500, szerokość wewnętrzna 50 mm. Do 20 m rynny wymagane są następujące części: 10 x 1 m, zestaw rynny bez listew ślizgowych (5 x 2 m) 10 x 1 m, zestwa rynny z listwami ślizgowymi (5 x 2 m) Zestaw montażowy z płytą dystansową (21x) 21 46 29,6 31 56 39,6 43 68 51,6 55 80 63,6 71 96 79,6 88 113 96,6 108 133 116,6 XXX = Indeks szerokości 14 67 43 27 80 56 46 99 75 66 119 95 78 131 107 92 145 121 114 167 143 *Płyta dystansowa na zapytanie XXX = Indeks szerokości Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw rynny bez listew ślizgowych, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 1,50 kg Zestaw rynny z listwami ślizgowymi, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 1,90 kg Zestaw listwy ślizgowej, 2 listwy ślizgowe, 1 m sekcja Zestaw śrub do listwy ślizgowej Zestaw montażowy z płytą dystansową ≈ 0,05 kg Zestaw montażowy bez płyty dystansowej ≈ 0,03 kg Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 91.950. 050 Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw rynny bez listew ślizgowych, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 5,50 kg Zestaw rynny z listwami ślizgowymi, 2 wkładki ślizgowe o długości 1 m ≈ 6,50 kg Zestaw listwy ślizgowej, 2 listwy ślizgowe, 1 m sekcja Zestaw śrub do listwy ślizgowej Zestaw montażowy z płytą dystansową ≈ 0,10 kg Zestaw montażowy bez płyty dystansowej ≈ 0,08 kg Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 92.950. 05
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=