IGUS | e-prowadniki
1092 SP SP 1093 H Ra [mm] 91.930 | 91.931 10 B15/B15i 15/R15 1094 92.930 | 92.931 2500 255 1095 93.930 | 93.931 3500 1096 95.930 | 95.931 2700 1097 Więcej informacji www.igus.pl/rynny Prosty i ekonomiczny - system wciskanej rynny SP System wciskanej rynny igus ® SP to bardzo prosty i ekonomiczny system rynien wykonanych ze stali ocynkowanej do prowadzenia e-prowadników do długości 50 m, przy niskich szybkościach. ● ● Mniejsze w porównaniu z tradycyjnymi rynnami ● ● Szybki i łatwy montaż ● ● Stała szerokość wewnętrzna dzięki płytce dystansowej ● ● Brak ostrych, metalowych krawędzi wewnątrz koryta, łączenia całkowicie zakryte elementami polimerowymi ● ● Ekonomiczne dzięki prostemu montażowi Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Dla prostych aplikacji z ograniczoną przestrzenią montażową System rynny wciskanej SP | Wprowadzenie | Zalety Łatwy montaż na profilu C Części boczne rynny wykonane ze stali ocynkowanej Zestaw rynny z lub bez wkładek ślizgowych Płytka dystansowa dla łatwego montażu Zestaw przyłączeniowy dla szybkiej instalacji Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) System wciskanej rynny SP | Tabela doboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/rynny Nr art. bez listew ślizgowych Nr art. z listwami ślizgowymi Dla e-prowadników serii Strona System wciskanej rynny SP prosty i ekonomiczny 55,5 76,6 138,6 106,6
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=