IGUS | e-prowadniki
1090 95.70 95.71 E2/000 ● ● 2700 H Ra H Ri ≥ 2 x ha ha Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ra H Ri ≥ 2 x ha ha 25 = 126,3 25 = 126,3 1091 95.70 95.71 RS XXX Bi Ba B Ra B Ri 05 06 * 07 09 * 10 12 15 17 20 95.71. 050 93.80 95.70. 050 93.80 95.74. 05 95.70. XXX 95.71. XXX 95.74. XXX 92.77.2 93.80 Dla serii igus ® Rynna rurowa | System RS | 95.70 | 95.71 Wysokość rynny: 126,3 mm | Zakres produktów Więcej informacji www.igus.pl/rynny Rynna rurowa | Komponenty Wymiary montażowe Dla 1m rynny bez listew ślizgowych wy- magane jest 6 tub o długości 1 metra. Dla 1 m rynny z listwami ślizgowymi wy- magane jest 4 tuby o długości 1 metra. Zestaw montażowy bez listew ślizgowych Zestaw montażowy z listwą ślizgową Rynna rurowa | Moje notatki Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Przykład zamówienia: szerokość wewnętrzna 50 mm. Dla 8 m rynny wymagane są następujące części: Obszar z listwą ślizgową: 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 4 Obszar bez listwy ślizgowej 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 6 Przejście z obszaru bez listwy ślizgowej do obszaru z listwą ślizgową 1 x złącze zestawu montażowego 50 66 124 71 65 81 139 86 75 91 149 96 90 106 164 111 100 116 174 121 125 141 199 146 150 166 224 171 175 194 252 199 200 219 277 224 *Płyta dystansowa na zapytanie XXX = Indeks szerokości Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw montażowy bez listew ślizgowych ≈ 0,21 kg Zestaw montażowy z listwą ślizgową ≈ 0,17 kg Złącze zestawu montażowego Zestaw mocujący Stal rurowa, średnica ø 15 x 1 galwanizowana ≈ 0,50 kg (L = 985 dla wbudowania. Zestaw montażowy 1 m) Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 95.71. 05
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=