IGUS | e-prowadniki
1088 92.70 92.71 E2/000 ● ● 2500 ● ● 255 H Ra H Ri ≥ 2 x ha ha ha Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ra H Ri ≥ 2 x ha 20 = 90 20 = 90 XXX Bi Ba B Ra B Ri 02 * 03 05 07 09 10 12 XXX Bi Ba B Ra B Ri 050 075 100 115 125 150 175 200 225 250 1089 93.70 93.71 RS E2/000 ● ● 3500 ha H Ra H Ri ≥ 2 x ha ha Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra Bi Ba B Ri = Ba + 5 B Ra H Ra H Ri ≥ 2 x ha 25 = 146 25 = 146 92.71. 050 92.80 92.70. 050 92.80 92.74. 05 93.71. 050 93.80 93.70. 050 93.80 93.74. 050 92.70. XXX 92.71. XXX 92.74. XXX 92.77.2 92.80 93.70. XXX 93.71. XXX 93.74. XXX 92.77.2 93.80 Dla serii igus ® Więcej informacji www.igus.pl/rynny Rynna rurowa | System RS | 92.70 | 92.71 Wysokość rynny: 90 mm | Zakres produktów Rynna rurowa | Komponenty Wymiary montażowe Dla 1m rynny bez listew ślizgowych wy- magane jest 6 tub o długości 1 metra. Dla 1 m rynny z listwami ślizgowymi wy- magane jest 4 tuby o długości 1 metra. Zestaw montażowy bez listwy ślizgowej Zestaw montażowy z listwą ślizgową Rynna rurowa | System RS | 93.70 | 93.71 Wysokość rynny: 146 mm | Zakres produktów Dla serii igus ® Rynna rurowa | Komponenty Wymiary montażowe Dla 1m rynny bez listew ślizgowych wy- magane jest 6 tub o długości 1 metra. Dla 1 m rynny z listwami ślizgowymi wy- magane jest 4 tuby o długości 1 metra. Zestaw montażowy bez listew ślizgowych Zestaw montażowy z listwą ślizgową Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Przykład zamówienia: szerokość wewnętrzna 57 mm. Dla 8 m rynny wymagane są następujące części: Obszar z listwą ślizgową: 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 4 Obszar bez listwy ślizgowej 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 6 Przejście z obszaru bez listwy ślizgowej do obszaru z listwą ślizgową 1 x złącze zestawu montażowego Przykład zamówienia: szerokość wewnętrzna 50 mm. Dla 8 m rynny wymagane są następujące części: Obszar z listwą ślizgową: 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 4 Obszar bez listwy ślizgowej 4 x zestaw montażowy + tuba: element 4 x 6 Przejście z obszaru bez listwy ślizgowej do obszaru z listwą ślizgową 1 x złącze zestawu montażowego 25 41 81 45 38 54 94 58 57 73 113 77 77 93 133 97 89 105 145 109 103 119 159 123 125 141 181 145 *Płyta dystansowa na zapytanie XXX = Indeks szerokości 50 70 130 75 75 95 155 100 100 120 180 125 115 135 195 140 125 145 205 150 150 170 230 175 175 195 255 200 200 220 280 225 225 245 305 250 250 270 330 275 XXX = Indeks szerokości Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw montażowy bez listew ślizgowych ≈ 0,15 kg Zestaw montażowy z listwą ślizgową ≈ 0,12 kg Złącze zestawu montażowego Zestaw mocujący Stal rurowa, średnica ø 12 x 1 galwanizowana ≈ 0,28 kg (L = 985 dla wbudowania. Zestaw montażowy 1 m) Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 92.71. 05 Indywidualne części Nr art. Waga Zestaw montażowy bez listew ślizgowych ≈ 0,25 kg Zestaw montażowy z listwą ślizgową ≈ 0,20 kg Złącze zestawu montażowego Zestaw mocujący Stal rurowa, średnica ø 15 x 1 galwanizowana ≈ 0,50 kg (L = 985 dla wbudowania. Zestaw montażowy 1 m) Dodaj indeks szerokości XXX . Przykład: 93.71. 050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=