IGUS | e-prowadniki
20 20 1086 RS RS 1087 H Ra [mm] 92.70. | 92.71. 2500 255 1088 93.70. | 93.71. 3500 1089 95.70. | 95.71. 2700 1090 Nagroda IF Product Design 2000 System RS Rynny rurowe igus ® to proste i otwarte opcje bezpiecznego prowadzenia e-prowadników. Zalecane domniej wymagających zastosowań i aplikacji przy szybkościach przesuwu mniejszych niż 2 m/s, a także w odległo- ściach przesuwu mniejszych niż 50 m. ● ● Dla zastosowań, w których występuje brud, wióry - odpady przenikają przez przestrzenie ● ● Elegancka konstrukcja i bardzo prosty montaż ● ● W przypadku niskich obciążeń mechanicznych ● ● Bez trudnego ustawienia prawidłowej szerokości - dopasowane poprzeczki dostarczane są z kompletnym zamówieniem ● ● Tuby są dostępne ze stali ocynkowanej lub polimeru ● ● Bardzo prosty montaż - elementy są zsuwane i wpinane Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Do obszarów zastosowań z zabrudzeniami lub wiórami Przejście z obszaru bez listwy śliz- gowej do obszaru z listwą ślizgową i płytą dystansową w szczegółach Zgrzewana stal ø 12x1, ø 15x1, (ocynkowana) Zestaw montażowy (materiał igumid G) z listwą śligową Zestaw montażowy (materiał igumid G) bez listwy ślizgowej Zestaw mon- tażowy do połączenia koryt bez oraz ze ślizgiem Odpady przenikają przez przestrzenie Przepuszcza światło i brud - system rynien rurowych RS Długość całkowita 2 m Obszar 1 m bez listwy ślizgowej Obszar 1 m z listwą ślizgową System rynien rurowych RS | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/rynny Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) System rynien rurowych RS | Tabela doboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Nr art. bez listew ślizgowych Nr art. z listwami ślizgowymi Dla e-prowadników serii Strona Rynna rurowa system RS przepuszcza światło i brud 90 146 126,3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=